LVBLDCMTR
24V BLDC 电机
LVBLDCMTR
概述
LVBLDCMTR 是一款具有表面贴装磁体和正弦反 EMF 的低电压三相同步无刷直流电机。 主要用于 InstaSPIN-FOC 评估。
了解有关 C2000 电机控制的更多信息或查找其他 C2000 工具
InstaSPIN-FOC 识别的电机参数
#elif (USER_MOTOR == LVBLDCMTR)
#define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_Type_Pm
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (4)
#define USER_MOTOR_Rr (NULL) // 感应电机
#define USER_MOTOR_Rs (0.73)
#define USER_MOTOR_Ls_d (0.00109)
#define USER_MOTOR_Ls_q (USER_MOTOR_Ls_d)
#define USER_MOTOR_RATED_FLUX (0.0315)
#define USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT (NULL) // 感应电机
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (0.5)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-0.5)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (3.0)
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (30.0) // 4KRPM / 266Hz 额定值、6.9KRPM / 464Hz 最大空载值
特性
硬件特性
- 额定 24V 直流三相同步无刷直流电机
- NEMA17 帧大小
- 8 极(4 对)
- U、V、W 相线
- 无集成的机械传感器(霍尔或编码器)
开始使用
- 可与支持 InstaSPIN 的电机套件配合使用
- 具有裸相导线的低压三相 BLDC 电机
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LVBLDCMTR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |