MCT8329EVM

MCT8329 三相无传感器梯形 BLDC 栅极驱动器评估模块

MCT8329EVM

立即订购

概述

MCT8329 是一款具有无代码无传感器梯形控制的 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 IC,适用于电机驱动应用。它具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。

该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。 

该 EVM 包含用于连接 MCT8329AEVM GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。

特性
  • GUI 提供完整的配置和控制
  • 无传感器梯形控制
  • 具有无代码无传感器梯形控制的 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 IC
  • 支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流
  • 板载 MSP430 可连接 PC 和 GUI
集成控制 BLDC 驱动器
MCT8329A 60V 无传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MCT8329EVM — MCT8329 evaluation module for three-phase sensorless trapezoidal BLDC gate driver

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
设计工具

MCF8329EVM Hardware Design Files (Rev. B) — SLLR122B.ZIP (23860KB)

固件

MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-FIRMWARE — MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware

支持的产品和硬件
下载

MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-FIRMWARE MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 04 四月 2023

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
MCT8316AEVM MCT8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器梯形 BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCT8315EVM MCT8315 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,用于对具有 4.5V 至 35V 电压范围、5A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器梯形控制。MCx83 MCT8329EVM MCT8329 三相无传感器梯形 BLDC 栅极驱动器评估模块

发布信息

MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCT8316AEVM, MCT8315EVM, MCF8315EVM, MCT8329EVM, MCT8317EVM, etc.)

评估模块 (EVM) 用 GUI

MCT8329A-GUI — GUI for the MCT8329EVM

支持的产品和硬件
下载选项

MCT8329A-GUI GUI for the MCT8329EVM

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 26 十二月 2022
download MCT8329A_GUI - Windows  — 0 K

MCT8329A GUI (Compatible with RTM MCT8329A)

download MCT8329A_GUI - Mac  — 0 K

校验和
download MCT8329A_GUI - Linux  — 0 K

校验和
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MCT8329A 60V 无传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MCT8329EVM MCT8329 三相无传感器梯形 BLDC 栅极驱动器评估模块

发布信息

MCT8329A GUI (Compatible with RTM MCT8329A)

最新信息

  • Initial release to support MCT8329EVM
  • Compatible with RTM MCT8329A register map
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 MCT8329EVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 30日
证书 MCT8329EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频