产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
MCF8329A 正在供货 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 FOC version
功能与比较器件相似
MCT8316A 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 Integrated FETs for up to 70 W of power

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCT8329A 高速无传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 2月 28日
技术文章 Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 2024年 1月 4日
技术文章 Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 2023年 12月 21日
应用简报 适用于可扩展系统的高效、无代码、无传感器 BLDC 电机驱动器 PDF | HTML 英语版 2023年 5月 4日
证书 MCT8329EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCT8329EVM — MCT8329 三相无传感器梯形 BLDC 栅极驱动器评估模块

MCT8329 是一款具有无代码无传感器梯形控制的 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 IC,适用于电机驱动应用。它具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。

该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。 

该 EVM 包含用于连接 MCT8329AEVM GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

MCT8329A-GUI GUI for the MCT8329EVM

GUI used to evaluate MCT8329A on the MCT8329EVM
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
MCT8329A 60V 无传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MCT8329EVM MCT8329 三相无传感器梯形 BLDC 栅极驱动器评估模块
启动 下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频