MMWAVEICBOOST

毫米波传感器承载卡平台

MMWAVEICBOOST

立即订购

概述

MMWAVEICBOOST 承载卡扩展了某些 60GHz 毫米波评估模块的功能。该板通过 TI 的 Code Composers 兼容调试器提供高级软件开发、调试功能(例如跟踪和单步执行)。板载 Launchpad 接口可与 TI BoosterPack™ 兼容的硬件配对,以提供更多的传感器和无线连接。TI 的 LaunchPad 生态系统可使 MMWAVEICBOOST 访问更多外设并建立更多连接。

MMWAVEICBOOST 具有 LaunchPad™ 开发套件接口,可以扩展连接,例如以太网供电 (PoE)、Wi-Fi®、低于 1GHz 的连接等等。

特性
  • 模块化连接,可连接到毫米波天线插件模块
  • BoosterPack™ 插件模块接口
  • 通过板载 XDS110 进行调试和仿真
  • 用于原始 ADC 数据采集的 DCA1000EVM 接口
  • 兼容 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 工具,包括毫米波演示可视化工具 (MMWAVE-DEMO-VISUALIZER)

  • MMWAVEICBOOST
  • 保修卡(免责清单)
  • 支柱
  • 螺钉和螺母
  • 三英尺 USB 电缆
  • 快速入门指南

CAN 收发器
SN65HVDA540 具有 I/O 电平转换和电源优化的 5V CAN 收发器 TCAN1042HGV-Q1 具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器

 

DC/DC converters
LM53625-Q1 2.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器 LM53635-Q1 3.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器 TPS61240 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

 

多通道 IC (PMIC)
LP87524J-Q1 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

 

工业毫米波雷达传感器
IWR6443 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

 

并联电压基准
LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

 

模拟和精密开关和多路复用器
TS3A5018 3.3V、2:1 (SPDT)、四通道模拟开关

 

汽车毫米波雷达传感器
AWR6443 集成 MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器

 

负载开关
TPS22918-Q1 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的单通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DCA1000EVM — 适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
AWR2944EVM AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR6843ISK AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块 MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DCA1000EVM 适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
AWR2944EVM AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR6843ISK AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块 MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台
评估板

IWR6843ISK — IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010022 采用低于 1GHz 毫米波雷达传感器的人数统计与追踪参考设计 TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计
评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR6843ISK IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010022 采用低于 1GHz 毫米波雷达传感器的人数统计与追踪参考设计 TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计
评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块
评估板

MMWAVEICBOOST — 毫米波传感器承载卡平台

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010022 采用低于 1GHz 毫米波雷达传感器的人数统计与追踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计
评估板
AWR6843ISK AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块 IWR6843AOPEVM IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK-ODS IWR6843 单芯片 60GHz 顶部检测天线毫米波传感器评估模块 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010022 采用低于 1GHz 毫米波雷达传感器的人数统计与追踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计
评估板
AWR6843ISK AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块 IWR6843AOPEVM IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK-ODS IWR6843 单芯片 60GHz 顶部检测天线毫米波传感器评估模块 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块
IDE、配置、编译器或调试器

MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
工业毫米波雷达传感器
IWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1642 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR6443 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器
汽车毫米波雷达传感器
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车级 MMIC AWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2243 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
硬件开发
评估板
AWR1243BOOST AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR1443BOOST AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 DCA1000EVM DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输 IWR1443BOOST IWR1443 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1642BOOST IWR1642 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1843BOOST IWR1843 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台

MMWAVE-STUDIO mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

close
版本: 02.01.01.00
发布日期: 2020-5-6

MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
工业毫米波雷达传感器
IWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1642 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR6443 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器
汽车毫米波雷达传感器
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车级 MMIC AWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2243 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
硬件开发
评估板
AWR1243BOOST AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR1443BOOST AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 DCA1000EVM DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输 IWR1443BOOST IWR1443 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1642BOOST IWR1642 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1843BOOST IWR1843 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台

文档

Release Notes for MMWAVE STUDIO

User Guide for MMWAVE STUDIO

Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO

Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO

Quick start guide for the DCA1000 capture card

发布信息

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note. This version supports the following device variants - AWR1243 ES3.0 Single-chip/4-chip-Cascade, AWR1443 ES3.0, IWR1443 ES3.0, AWR1642 ES2.0, IWR1642 ES2.0, AWR1843 ES1.0, IWR1843 ES1.0 and IWR6843 ES2.0. For Cascade system, refer to MMWAVE STUDIO Cascade User Guide.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 60GHz 毫米波传感器 EVM (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-6-14
白皮书 利用 60GHz 射频频段实现精确的毫米波传感 英语版 2021-5-13
证书 MMWAVEICBOOST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-7-23
用户指南 MMWAVEICBOOST Quick Start Guide 2019-5-6

相关设计资源

硬件开发

评估板
DCA1000EVM DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输 IWR6843AOPEVM IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK-ODS IWR6843 单芯片 60GHz 顶部检测天线毫米波传感器评估模块

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
MMWAVE-STUDIO mmWave studio
软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频