TIDA-010022

使用低于 1GHz 毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计

TIDA-010022

设计文件

概述

此参考设计展示了如何使用 IWR6843(TI 推出的一款采用集成 DSP 的单芯片毫米波雷达传感器)来实现室内和室外人员计数应用,同时实现低于 1GHz 的无线通信。该参考设计采用了 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843ISK 评估模块 (EVM) 以及 LAUNCHXL-CC1352R1 无线 MCU LaunchPadTM。该解决方案能够定位最远距离 6 米(近距离配置)和 14 米(远距离配置)的人员。

特性
  • 演示硬件和软件,可使用 IWR6843 器件和毫米波雷达传感器来进行人员计数和跟踪
  • 使用 CC1352 器件实现远距离低功耗低于 1GHz 无线连接
  • 适用于收集器和传感器应用的 IEEE 802.15.4e 或 IEEE 802.15.4g 堆栈
  • 毫米波技术可提供非常适用于环境效应的距离、速度和角度信息
  • 覆盖 6m 距离的 120 度方位角视野,可通过采用不同的线性调频脉冲配置扩展至 14m
  • 提供静态干扰消除和群组跟踪算法实现示例
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU535B.PDF (2435 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SWRR164C.ZIP (73375 K)

设计布局和元件的详细原理图

SWRC355C.ZIP (121397 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SWRC345A.ZIP (7879 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 无线 MCU

CC1352R具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWR6843集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCET8 TIDA-010022 Firmware

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 使用sub-1GHz 组网,基于毫米波雷达的人数计数和跟踪的参 考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 11日
更多文献资料 CC1352R1 LaunchPad Quick Start Guide (Rev. E) 2019年 12月 18日

相关设计资源

硬件开发

评估板
IWR6843ISK IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台
开发套件
LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

参考设计

参考设计
TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频