MSP-IQMATHLIB

用于 MSP 的定点数学运算库

MSP-IQMATHLIB

下载

概述

德州仪器 (TI) MSP IQmath 和 Qmath 库是一个高度优化的高精度数学函数集合,使 C 语言编程人员可以将浮点算法无缝移植到 MSP430 和 MSP432 器件上的定点代码中。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度、高精确度和超低能耗是这些应用的关键。与使用浮点数学算法编写的同等代码相比,使用 IQmath 和 Qmath 库可以大幅提高执行速度并显著降低能耗。

MSP-IQmathlib 支持的 MSP 器件:

  • MSP430F1xx
  • MSP430F2xx
  • MSP430G2xx
  • MSP430F4xx
  • MSP430F5xx
  • MSP430F6xx
  • MSP430FRxx
  • MSP432P4xx
MSP-IQmathlib 可轻松集成到设计之中。此库是免费的,可在 Code Composer Studio 中使用,或作为独立包下载。请阅读随附的用户指南来深入了解基准和函数说明。

特性
  • 优化的定点函数 - 减少开发时间,使开发人员可以将精力集中于优化应用代码
  • 在 CCS 中执行常见定点标量数学函数时,性能提高多达 100 倍 - 这意味着 MSP 微处理器可以使低功耗模式维持前所未有的更长时间
  • 免费 – 只需在 Code Composer Studio 中使用,或下载此库

  • Library
  • User’s Guide
  • Examples

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

MSP-IQMATHLIB 用于 MSP 的定点数学运算库

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2272-Q1 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430G2201-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2231-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2453-Q1 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车类 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车级 16MHz MCU NN325-Q1 多感应触摸管理器
Sub-1GHz 无线 MCU
CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5135 具有 12 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
其他无线产品
RF430CL330H 动态双接口 NFC 应答器 RF430F5978 RF430F59xx MSP430 SoC,具有射频内核和低频接口
硬件开发
参考设计
TIDM-ORIENTATIONTRACKER 低功耗方向跟踪器
下载选项

MSP-IQMATHLIB 用于 MSP 的定点数学运算库

close
最新版本
版本: 01.10.00.05
发布日期: 2015-3-17

IQmathLib for MSP Windows Installer

MD5 校验和

IQmathLib for MSP Linux Installer

MD5 校验和

IQmathLib for MSP Zip Package

MD5 校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2272-Q1 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430G2201-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2231-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2453-Q1 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车类 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车级 16MHz MCU NN325-Q1 多感应触摸管理器
Sub-1GHz 无线 MCU
CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5135 具有 12 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
其他无线产品
RF430CL330H 动态双接口 NFC 应答器 RF430F5978 RF430F59xx MSP430 SoC,具有射频内核和低频接口
硬件开发
参考设计
TIDM-ORIENTATIONTRACKER 低功耗方向跟踪器

文档

新增功能

  • Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
  • Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
  • Free – simply use in Code Composer Studio or download the library

发布信息

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 用户指南 MSP IQMath Users Guide 2015-2-26
技术文章 How FRAM can help you find your car PDF | HTML 2015-7-23
技术文章 How MSP430FRx MCUs can achieve higher performance PDF | HTML 2015-7-21
技术文章 What new can you do with the MSP430FR6972 MCU? PDF | HTML 2015-6-3

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-ORIENTATIONTRACKER 低功耗方向跟踪器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持