TIDM-ORIENTATIONTRACKER

低功耗方向跟踪器参考设计

TIDM-ORIENTATIONTRACKER

设计文件

概述

该参考应用演示了如何将超低功耗 MSP 微控制器、定点软件数学库和加速计结合,以实现低成本、超低功耗、简单的方向跟踪解决方案。MSP MCU 对加速计进行采样并实时执行计算,以确定其方向并检测其何时处于自由落体状态。此设计利用 IQmathLib 优化型定点软件库,并且不包括陀螺仪,可以长时间使用电池供电运行。该解决方案可用于监控倾斜、跌落或被盗情况,从而实现多种资产监控应用。

 

 

特性
  • MSP430G2 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) + CircuitCo Educational BoosterPack 插件模块 + Fuel Tank BoosterPack 插件模块可实现方向跟踪和倾斜检测
  • 用于 MSP MCU 的 IQmathLib 定点软件可提供优化的数学性能
  • MSP MCU 定期对加速计进行采样,并将数据解读为重力的 x、y、z 轴分量
  • 通过计算反正切来确定当前的朝向,包括俯仰角和翻滚角
  • 提供源代码,并提供可用于 Code Composer Studio 和 IAR Embedded Workbench 的工程项目(适用于 MSP MCU)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU265.PDF (330 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR473A.ZIP (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC331.ZIP (385 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR474.ZIP (450 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24210800mA 单输入单节锂离子太阳能电池充电器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63001具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压、效率为 96% 的降压/升压转换器,采用 3x3 QFN 封装

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63002具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压、效率为 96% 的降压/升压转换器,采用 3x3 QFN 封装

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS773具有复位延迟功能的 250mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB PHY 与桥

TUSB3410UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

设计工具

TIDC332 — MSP430 Low Power Orientation Tracker Software Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-ORIENTATIONTRACKER 低功耗方向跟踪器参考设计

TIDC332 MSP430 Low Power Orientation Tracker Software Design Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-3-23
硬件开发
参考设计
TIDM-ORIENTATIONTRACKER 低功耗方向跟踪器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc332 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc332/tidc332.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC332. Please update any bookmarks accordingly.
驱动程序或库

MSP-IQMATHLIB — 用于 MSP 的定点数学运算库

德州仪器 (TI) MSP IQmath 和 Qmath 库是一个高度优化的高精度数学函数集合,使 C 语言编程人员可以将浮点算法无缝移植到 MSP430 和 MSP432 器件上的定点代码中。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度、高精确度和超低能耗是这些应用的关键。与使用浮点数学算法编写的同等代码相比,使用 IQmath 和 Qmath 库可以大幅提高执行速度并显著降低能耗。

MSP-IQmathlib 支持的 MSP 器件:

  • MSP430F1xx
  • MSP430F2xx
  • MSP430G2xx
  • MSP430F4xx
  • MSP430F5xx
  • MSP430F6xx
  • MSP430FRxx (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5135 具有 12 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
其他无线产品
RF430CL330H 动态双接口 NFC 应答器 RF430F5978 RF430F59xx MSP430 SoC,具有射频内核和低频接口
汽车车身和照明 MCU
MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2272-Q1 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430G2201-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2231-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2453-Q1 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的汽车类 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车级 16MHz MCU NN325-Q1 多感应触摸管理器
硬件开发
参考设计
TIDM-ORIENTATIONTRACKER 低功耗方向跟踪器参考设计

MSP-IQMATHLIB 用于 MSP 的定点数学运算库

close
最新版本
版本: 01.10.00.05
发布日期: 2015-3-17

IQmathLib for MSP Windows Installer

SHA-256 校验和

IQmathLib for MSP Linux Installer

SHA-256 校验和

IQmathLib for MSP Zip Package

SHA-256 校验和
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5135 具有 12 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
其他无线产品
RF430CL330H 动态双接口 NFC 应答器 RF430F5978 RF430F59xx MSP430 SoC,具有射频内核和低频接口
汽车车身和照明 MCU
MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2272-Q1 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430G2201-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2231-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2453-Q1 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的汽车类 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车级 16MHz MCU NN325-Q1 多感应触摸管理器
硬件开发
参考设计
TIDM-ORIENTATIONTRACKER 低功耗方向跟踪器参考设计

文档

新增功能

  • Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
  • Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
  • Free – simply use in Code Composer Studio or download the library

发布信息

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 MSP430 Low Power Orientation Tracker Design Guide 2014-3-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频