CC430F5137

正在供货

具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU

产品详情

Protocols Proprietary Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 315 MHz, 433 MHz, 779 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 920 MHz Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 13 RAM (kByte) 4 Flash memory (kByte) 32 CPU MSP430 Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 timer, 12-bit ADC, I2C Sensitivity (best) (dBm) -117 Number of GPIOs 30 RX current (lowest) (mA) 15 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
Protocols Proprietary Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 315 MHz, 433 MHz, 779 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 920 MHz Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 13 RAM (kByte) 4 Flash memory (kByte) 32 CPU MSP430 Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 timer, 12-bit ADC, I2C Sensitivity (best) (dBm) -117 Number of GPIOs 30 RX current (lowest) (mA) 15 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 用于低功耗无线通信应用的真正片上 系统 (SoC)
  • 宽电源电压范围:
    1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • CPU 激活模式 (AM):160µA/MHz
    • 待机模式(LPM3 实时时钟 (RTC) 模式):2.0µA
    • 关闭模式(LPM4 RAM 保持):1.0µA
    • RX 中的射频:15mA,250kbps,915MHz
  • MSP430™系统和外设
    • 16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展内存、高达 20MHz 的系统时钟
    • 可在不到 6µs 的时间内从待机模式唤醒
    • 具有 SVS 和欠压复位功能的灵活电源管理解决方案
    • 配有的锁频环 (FLL) 的统一系统时钟
    • 配有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
    • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
    • 硬件实时时钟 (RTC)
    • 两个通用串行通信接口 (USCI)
      • USCI_A0 支持 UART、IrDA 和 SPI
      • USCI_B0 支持 I2C 和 SPI
    • 具有内部基准、采样保持以及自动扫描特性的 12 位模数 转换器 (ADC) (仅限 CC430F613x 和 CC430F513x)
    • 比较器
    • 具有高达 96 段对比度控制的集成 LCD 驱动器(仅限 CC430F61xx)
    • 128 位高级加密标准 (AES) 安全加密和解密协处理器
    • 32 位硬件乘法器
    • 3 通道内部 DMA
    • 串行板上编程,无需外部编程电压
    • 内嵌式仿真模块 (EEM)
  • 高性能低于 1GHz 射频收发器内核
    • 与 CC1101 中的内核一致
    • 宽电源电压范围:2V 至 3.6V
    • 频带范围:300MHz 至 348MHz,389MHz 至 464MHz,和 779MHz 至 928MHz
    • 从 0.6 千波特率 (kbaud) 至 500 kbaud 间的可编程数据传输速率
    • 高灵敏度(0.6kBaud 时为 –117dBm,1.2kBaud 时为 –111dBm,315MHz,1% 的误包率)
    • 出色的接收器可选择性和阻断性能
    • 对于所有支持的频率,可编程输出功率高达 +12dBm
    • 支持 2-FSK、2-GFSK 和 MSK,以及 OOK 和灵活的 ASK 整形
    • 针对面向数据包系统的灵活支持:用于同步字检测、地址检查、灵活数据包长度、和自动循环冗余校验码处理的片载支持
    • 支持传输前的自动空闲信道评估 (CCA)(针对对话前监听系统)
    • 接收到的信号强度指示器 (RSSI) 数字输出
    • 适合于符合 EN 300 220(欧洲)和 FCC CFR 部分 15(美国)标准的系统
    • 适用于需要满足无线 M-Bus 标准 EN 13757‑4:2005 的系统
    • 支持异步和同步串行接收或传输模式,以向后兼容现有无线电通信协议
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 用于低功耗无线通信应用的真正片上 系统 (SoC)
  • 宽电源电压范围:
    1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • CPU 激活模式 (AM):160µA/MHz
    • 待机模式(LPM3 实时时钟 (RTC) 模式):2.0µA
    • 关闭模式(LPM4 RAM 保持):1.0µA
    • RX 中的射频:15mA,250kbps,915MHz
  • MSP430™系统和外设
    • 16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展内存、高达 20MHz 的系统时钟
    • 可在不到 6µs 的时间内从待机模式唤醒
    • 具有 SVS 和欠压复位功能的灵活电源管理解决方案
    • 配有的锁频环 (FLL) 的统一系统时钟
    • 配有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
    • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
    • 硬件实时时钟 (RTC)
    • 两个通用串行通信接口 (USCI)
      • USCI_A0 支持 UART、IrDA 和 SPI
      • USCI_B0 支持 I2C 和 SPI
    • 具有内部基准、采样保持以及自动扫描特性的 12 位模数 转换器 (ADC) (仅限 CC430F613x 和 CC430F513x)
    • 比较器
    • 具有高达 96 段对比度控制的集成 LCD 驱动器(仅限 CC430F61xx)
    • 128 位高级加密标准 (AES) 安全加密和解密协处理器
    • 32 位硬件乘法器
    • 3 通道内部 DMA
    • 串行板上编程,无需外部编程电压
    • 内嵌式仿真模块 (EEM)
  • 高性能低于 1GHz 射频收发器内核
    • 与 CC1101 中的内核一致
    • 宽电源电压范围:2V 至 3.6V
    • 频带范围:300MHz 至 348MHz,389MHz 至 464MHz,和 779MHz 至 928MHz
    • 从 0.6 千波特率 (kbaud) 至 500 kbaud 间的可编程数据传输速率
    • 高灵敏度(0.6kBaud 时为 –117dBm,1.2kBaud 时为 –111dBm,315MHz,1% 的误包率)
    • 出色的接收器可选择性和阻断性能
    • 对于所有支持的频率,可编程输出功率高达 +12dBm
    • 支持 2-FSK、2-GFSK 和 MSK,以及 OOK 和灵活的 ASK 整形
    • 针对面向数据包系统的灵活支持:用于同步字检测、地址检查、灵活数据包长度、和自动循环冗余校验码处理的片载支持
    • 支持传输前的自动空闲信道评估 (CCA)(针对对话前监听系统)
    • 接收到的信号强度指示器 (RSSI) 数字输出
    • 适合于符合 EN 300 220(欧洲)和 FCC CFR 部分 15(美国)标准的系统
    • 适用于需要满足无线 M-Bus 标准 EN 13757‑4:2005 的系统
    • 支持异步和同步串行接收或传输模式,以向后兼容现有无线电通信协议
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员

TI CC430 系列超低功耗片上系统 (SoC) 微控制器搭载有集成射频收发器内核,并包含数个采用各种不同外设集的器件,可广泛应用于各种 应用。此架构经过优化,与五种低功耗模式相配合使用,可延长便携式测量应用中的电池 寿命。该器件具有功能强大的 MSP430 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。

CC430 系列器件将微控制器内核、外设、软件和射频收发器紧密集成在一起,从而使得这些真正的 SoC 解决方案方便易用,同时性能也得以提高。

CC430F61xx 系列采用微控制器 SoC 配置,将先进的 CC1101 低于 1GHz 射频收发器的出色性能与 MSP430 CPUXV2 相结合,提供高达 32KB 的系统内可编程闪存、高达 4KB 的 RAM、两个 16 位计时器、一个具有 8 个外部输入端以及 CC430F613x 器件上所设的多个内部温度和电池传感器的 12 位高性能 ADC、一个比较器、USCI、一个 128 位 AES 安全加速器、一个硬件乘法器、一个 DMA、一个带报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器,以及多达 44 个 I/O 引脚。

CC430F513x 系列采用微控制器 SoC 配置,将先进的 CC1101 低于 1GHz 射频收发器的出色性能与 MSP430 CPUXV2 相结合,提供高达 32KB 的系统内可编程闪存、高达 4KB 的 RAM、两个 16 位计时器、一个具有 6 个外部输入端以及多个内部温度和电池传感器的 12 位高性能 ADC、一个比较器、USCI、一个 128 位 AES 安全加速器、一个硬件乘法器、一个 DMA、一个带报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器,以及多达 30 个 I/O 引脚。

如需完整的模块说明,请参阅《CC430 系列用户指南》

TI CC430 系列超低功耗片上系统 (SoC) 微控制器搭载有集成射频收发器内核,并包含数个采用各种不同外设集的器件,可广泛应用于各种 应用。此架构经过优化,与五种低功耗模式相配合使用,可延长便携式测量应用中的电池 寿命。该器件具有功能强大的 MSP430 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。

CC430 系列器件将微控制器内核、外设、软件和射频收发器紧密集成在一起,从而使得这些真正的 SoC 解决方案方便易用,同时性能也得以提高。

CC430F61xx 系列采用微控制器 SoC 配置,将先进的 CC1101 低于 1GHz 射频收发器的出色性能与 MSP430 CPUXV2 相结合,提供高达 32KB 的系统内可编程闪存、高达 4KB 的 RAM、两个 16 位计时器、一个具有 8 个外部输入端以及 CC430F613x 器件上所设的多个内部温度和电池传感器的 12 位高性能 ADC、一个比较器、USCI、一个 128 位 AES 安全加速器、一个硬件乘法器、一个 DMA、一个带报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器,以及多达 44 个 I/O 引脚。

CC430F513x 系列采用微控制器 SoC 配置,将先进的 CC1101 低于 1GHz 射频收发器的出色性能与 MSP430 CPUXV2 相结合,提供高达 32KB 的系统内可编程闪存、高达 4KB 的 RAM、两个 16 位计时器、一个具有 6 个外部输入端以及多个内部温度和电池传感器的 12 位高性能 ADC、一个比较器、USCI、一个 128 位 AES 安全加速器、一个硬件乘法器、一个 DMA、一个带报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器,以及多达 30 个 I/O 引脚。

如需完整的模块说明,请参阅《CC430 系列用户指南》

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CC1310 正在供货 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU This product has up to 4x memory (up to 128-kB Flash) and less than half the current consumption in RX and TX modes (less than 6mA).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有射频内核的 CC430F613x、CC430F612x、CC430F513x MSP430™ SoC 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 10月 19日
* 勘误表 CC430F5137 Microcontroller Errata (Rev. AB) PDF | HTML 2021年 6月 17日
* 用户指南 CC430 Family User's Guide (Rev. E) 2013年 2月 19日
应用手册 使用 MSP430 图形库时的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 15日
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
应用手册 DN507 -- FEC Decoding 2019年 3月 21日
应用手册 CC11xx Sensitivity Versus Frequency Offset and Crystal Accuracy (Rev. D) PDF | HTML 2018年 9月 27日
应用手册 CRC Implementation (Rev. E) PDF | HTML 2018年 9月 27日
技术文章 Achieve longer battery lifetimes from wireless sensors PDF | HTML 2015年 10月 22日
应用手册 Using the USCI I2C Master (Rev. A) 2015年 3月 11日
白皮书 Wireless connectivity for the Internet of Things (IoT) with MSP430 MCUs 2014年 3月 13日
应用手册 DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E) 2013年 2月 22日
白皮书 Microcontrollers in Flow Meters (Rev. B) 2012年 11月 9日
应用手册 Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library 2012年 10月 5日
应用手册 CC430 RF Examples (Rev. C) 2012年 9月 7日
应用手册 DN022 -- CC110x CC111x OOK ASK Register Settings (Rev. E) 2012年 3月 8日
应用手册 DN036 -- CC1101+CC1190 600 kbps Data Rate, +19 dBm Transmit (Rev. A) 2011年 11月 7日
应用手册 DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) 2011年 8月 30日
应用手册 AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220 2011年 1月 11日
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日
应用手册 DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010年 8月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
代码示例或演示

SLAC279 CC430F613x C Examples (IAR and CCS)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

代码示例或演示

SLAC458 CC430F513x Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

代码示例或演示

SLAC525 CC430 RF Code Examples (Also See CC430 RF Examples App Note SLAA465)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-IQMATHLIB 用于 MSP 的定点数学运算库

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - 适用于 MSP 微控制器的开源编译器

MSP430™ GCC open source package is a complete debugger and open source C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications based on MSP430 microcontrollers. This compiler supports all MSP430 devices without code size limitations. This compiler can be used standalone from the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ULPADVISOR — ULP(超低功耗)顾问

ULP(超低功耗)Advisor 是一款全新的工具,用于指导开发人员编写有效的代码以充分利用 MSP430 微控制器的独特超低功耗特性。ULP Advisor 的目标人群是微控制器开发老手和新手,它可以根据详尽的 ULP 核对表检查您的代码以使应用程序实现最为极致的超低功耗。在编译时,ULP Advisor 会提供通知和备注以突出显示代码中可以进一步进行优化的区域,进而实现更低功耗。在这些通知中,开发人员将会看到有关 ULP 规则违例的说明,同时也会看到指向此 ULP Advisor Wiki 用于获取更多信息的链接、指向相关文档的链接、代码示例和论坛帖子!

在我们的在线 Wiki (...)
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频