OPT3005DTSEVM

OPT3005 采用 DTS 封装、适用于视频监控摄像头的环境光传感器评估模块

OPT3005DTSEVM

立即订购

概述

OPT3005DTS 评估模块 (EVM) 是一个用于评估采用 DTS 封装的 OPT3005 器件性能的平台。OPT3005 是一款用于视频监控摄像机的环境光传感器 (ALS),可用于各种照明条件和各种覆盖材料内。

OPT3005DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 主板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT3005 测试板,其中包含 OPT3005 和一个去耦电容器。该测试板插到主板上,以便在插入时使用我们的软件进行快速评估,并允许移除测试板,以便直接访问器件引脚来在系统中进行评估。

特性
  • 外形小巧
  • USB 硬件接口
  • 直观的 GUI 软件
  • 100mil 间距测试点和支持 IC 引脚访问的可拆卸测试板

  • OPTMBEVM
  • USB 线缆

环境光传感器
OPT3005 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPT3005DTSEVM — OPT3005 采用 DTS 封装、适用于视频监控摄像头的环境光传感器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

OPT3005DTSEVM-GUI — OPT3005DTSEVM evaluation software

支持的产品和硬件
下载选项

OPT3005DTSEVM-GUI OPT3005DTSEVM evaluation software

close
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 23 一月 2023
lock OPT3005DTSEVM_GUI_signed.exe  — 42950 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
OPT3005DTSEVM OPT3005 采用 DTS 封装、适用于视频监控摄像头的环境光传感器评估模块

发布信息

Updated with signed exe OPT3005DTSEVM

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 光传感器评估模块 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 1月 13日
证书 OPT3005DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 12月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频