OPT3005
- 采用精密光学滤波以匹配人眼:
- 抑制 99.99+%(4 级以上)的近红外线 (NIR) 光(在入射角较大时)
- 内置自动满标度照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,范围之间具有良好的增益匹配
- 测量范围:20mlux 至 167klux
- 23 位有效动态范围,具有 自动增益范围设置功能
- 12 种二进制加权满量程范围设置: 范围之间的匹配度小于 0.2%(典型值)
- 低工作电流: 1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小巧的外形:
- 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装
OPT3005 是一款用于测量可见光密度的传感器。传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,并且对 850nm 和 940nm 的红外光阻隔率超强(在入射角较大时)。
OPT3005 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。该器件具有精密的光谱响应和超强的红外阻隔功能,让 OPT3005 能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源及 850nm 或 940nm 主动照明产生的任何杂散光影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计(尤其是 850nm 或 940nm 主动照明)而言,超强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。此类系统通常具有来自盖板玻璃的大量 NIR 杂散反射,这会影响光传感器测量。 OPT3005 的精密光学滤波经过验证,可适应此类杂散 NIR 反射,并可真正测量人眼感知的环境光。 OPT3005 专门针对构建基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度低且红外阻隔能力差的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器优选的替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 20mlux 至 166klux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPT3005 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 25日 |
| 技术文章 | 智慧型感測器如何擴展我們的光源偵測能力 | PDF | HTML | 2025年 5月 7日 | |||
| 技术文章 | 智能传感器如何扩展功能进行光检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 7日 | |
| 技术文章 | 지능형 센서가 빛의 감지를 확장하는 방법 | PDF | HTML | 2025年 5月 7日 | |||
| 证书 | OPT3005DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022年 12月 8日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT3005DTSEVM — OPT3005 采用 DTS 封装、适用于视频监控摄像头的环境光传感器评估模块
OPT3005DTS 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 DTS 封装的 OPT3005 器件性能的平台。OPT3005 是一款用于视频监控摄像机的环境光传感器 (ALS),可用于各种照明条件和各种覆盖材料内。
OPT3005DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 主板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT3005 测试板,其中包含 (...)
MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards
MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。
TIDA-010254 — 支持低于 1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DTS) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。