OPT4060DTSEVM
OPT4060 采用 DTS 封装的高速 RGBC 数字颜色传感器评估模块
OPT4060DTSEVM
概述
OPT4060DTSEVM 是用于评估 OPT4060 性能的平台,OPT4060 是一款高速、高精度 RGBW 颜色传感器,可用于各种照明条件和各种覆盖材料内。OPT4060DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 TI MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收适当的数字信号。第二块板是 OPT4060 测试板,其中包含 OPT4060 和去耦电容器。该测试板插到主板上,可在插入时使用 TI 软件实现快速评估,并且测试板也可以移除,通过直接连接器件引脚进行系统评估。
特性
- 外形小巧
- USB 硬件接口
- 直观的 GUI 软件
- 100mil 间距测试点,测试板可拆卸,可连接 IC 引脚
环境光传感器
立即订购并开发
评估板
OPT4060DTSEVM — OPT4060 evaluation module for high-speed RGBC digital color sensor in DTS package
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software
OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software
版本: 1.0.1
发布日期: 22 二月 2024
硬件开发
评估板
文档
发布信息
signed .exe OPT4060DTSEVM
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | 光传感器评估模块 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 | |
证书 | OPT4060DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 15日 |