产品详情

Rating Catalog Applications Enterprise, Industrial, PC Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features High precision, High speed
Rating Catalog Applications Enterprise, Industrial, PC Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features High precision, High speed
SOT-5X3 (DTS) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
  • 通过高速 I2C 接口实现高精度、高速颜色光/数转换
  • 使用精密光学滤波器的四通道感应:
    • 三个通道在红色、绿色和蓝色波长下具有峰值响应,并且 NIR 抑制 >99.99% (850nm)
    • 清晰的宽带宽通道
  • 高分辨率 RGB 颜色测量
  • 半对数输出,具有七个二进制对数满标度照度范围,在每个范围内具有高度线性响应
  • 内置自动满标度照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,范围之间具有良好的增益匹配
  • 26 位有效动态范围,从 2.15mlux 到 144klux
  • 12 个可配置转换时间,每个通道为 600µs 到 800ms,适用于各种高速和高精度应用
  • 针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
  • 低工作电流:24µA
  • 超低待机功耗:2µA
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 可选择的 I2C 地址
  • 小巧的外形:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装
  • 通过高速 I2C 接口实现高精度、高速颜色光/数转换
  • 使用精密光学滤波器的四通道感应:
    • 三个通道在红色、绿色和蓝色波长下具有峰值响应,并且 NIR 抑制 >99.99% (850nm)
    • 清晰的宽带宽通道
  • 高分辨率 RGB 颜色测量
  • 半对数输出,具有七个二进制对数满标度照度范围,在每个范围内具有高度线性响应
  • 内置自动满标度照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,范围之间具有良好的增益匹配
  • 26 位有效动态范围,从 2.15mlux 到 144klux
  • 12 个可配置转换时间,每个通道为 600µs 到 800ms,适用于各种高速和高精度应用
  • 针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
  • 低工作电流:24µA
  • 超低待机功耗:2µA
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 可选择的 I2C 地址
  • 小巧的外形:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装

OPT4060 是一款单芯片高分辨率颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道在红色、绿色和蓝色波长上具有峰值频谱响应,第四个通道具有宽带光谱响应。通过从这些通道进行测量,可以提取照明环境的重要特性,例如 (i) 光强度 (lux)以及 (ii) 颜色。OPT4060 采用小型 SOT-5X3 封装。

OPT4060 具有可选寻址方案,可在共享的 I2C 总线上启用多达四个器件。这些通道的光谱响应针对颜色检测进行了专门调节,同时强烈抑制远离其各自峰值的波长,尤其是 NIR(850nm 和 940nm)区域。这些滤波器采用先进的滤波技术,即使在更高的光入射角下也能提供出色的滤波性能。

OPT4060 上设计的光学滤波器提供了强大的红外抑制功能,尽管传感器放置在深色玻璃下(这是最终产品工业设计出于美学考虑的常见要求),但这一功能也有助于保持高精度。

OPT4060 专为需要照度级别检测的系统而设计,通过提供有关照明强度和照明颜色的信息来增强用户体验。

OPT4060 器件可通过每个通道 12 个步骤配置为以 600µs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和 ADC 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间两者决定,能够有效地测量低至 2.15mlux 的光强度变化。

数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚单次触发。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,直到传感器检测到适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。

数字输出,表示通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告照度级别。

OPT4060 兼具低功耗和低电源电压功能,有助于延长电池供电系统的电池寿命。

OPT4060 是一款单芯片高分辨率颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道在红色、绿色和蓝色波长上具有峰值频谱响应,第四个通道具有宽带光谱响应。通过从这些通道进行测量,可以提取照明环境的重要特性,例如 (i) 光强度 (lux)以及 (ii) 颜色。OPT4060 采用小型 SOT-5X3 封装。

OPT4060 具有可选寻址方案,可在共享的 I2C 总线上启用多达四个器件。这些通道的光谱响应针对颜色检测进行了专门调节,同时强烈抑制远离其各自峰值的波长,尤其是 NIR(850nm 和 940nm)区域。这些滤波器采用先进的滤波技术,即使在更高的光入射角下也能提供出色的滤波性能。

OPT4060 上设计的光学滤波器提供了强大的红外抑制功能,尽管传感器放置在深色玻璃下(这是最终产品工业设计出于美学考虑的常见要求),但这一功能也有助于保持高精度。

OPT4060 专为需要照度级别检测的系统而设计,通过提供有关照明强度和照明颜色的信息来增强用户体验。

OPT4060 器件可通过每个通道 12 个步骤配置为以 600µs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和 ADC 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间两者决定,能够有效地测量低至 2.15mlux 的光强度变化。

数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚单次触发。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,直到传感器检测到适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。

数字输出,表示通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告照度级别。

OPT4060 兼具低功耗和低电源电压功能,有助于延长电池供电系统的电池寿命。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
OPT4048 正在供货 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器 With CIE 1931 color space matching filter

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPT4060 高速 高灵敏度 RGBW 颜色传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 6月 9日
应用简报 在 RGB 和 XYZ 颜色传感器之间进行选择,以实现自适应照明 调节 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 5日
证书 OPT4060DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 15日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

OPT4060DTSEVM — OPT4060 采用 DTS 封装的高速 RGBC 数字颜色传感器评估模块

OPT4060DTSEVM 是用于评估 OPT4060 性能的平台,OPT4060 是一款高速、高精度 RGBW 色彩传感器,可用于各种照明条件和各种覆盖材料内。  OPT4060DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 TI MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4060 测试板,其中包含 OPT4060 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.F): PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
支持软件

OPTISIM — 支持 TI 光学传感器的光学射线跟踪仿真工具

OptiSim 是一款基于网络的光学射线跟踪仿真工具,支持所有 TI 环境光和颜色传感器。借助该模拟器,用户可以导入现有光机设计并评估关键传感器性能指标,例如角度响应和视场。该工具支持复杂的光学堆叠配置,具有多层、可变孔径尺寸,覆盖玻璃和具有可定制折射率的光管。OptiSim 使用户能够为每层定义这些参数,然后模拟系统响应,使其成为在设计原型之前评估性能的实用工具。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DTS) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频