OPTECKS-3P-TNIR

DLP(R) NIRscan Nano 传输 EVM(评估模块和评估板)

OPTECKS-3P-TNIR

来源: Optecks, LLC
立即订购

概述

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements based on transmission through the sample. The optical design maximizes coupling of the transmitted optical power to the spectrometer which increases the potential sensitivity and precision of measurements

NIR (>700nm) DMD
DLP2010NIR 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

2IN1TH — 2 in 1 DLP NIRscan Nano EVM

支持的产品和硬件

2IN1TH 2 in 1 DLP NIRscan Nano EVM

close
版本: null
发布日期:
评估板

TNIRNH — Transmissive Nano Module EVM

支持的产品和硬件

TNIRNH Transmissive Nano Module EVM

close
版本: null
发布日期:
评估板

TNIRNS — Transmissive DLP NIRscan Nano EVM

支持的产品和硬件

TNIRNS Transmissive DLP NIRscan Nano EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ Nano 评估模块

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Optecks, LLC。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。