Optecks, LLC

DLP 光学、电子和软件解决方案提供商

Optecks 是德州仪器 (TI) 授权的设计公司,总部位于美国俄克拉荷马州塔尔萨,致力于为各种应用中基于 DLP 的系统和产品提供标准和定制解决方案。DLP 技术逐步在持续增长的各种重要和高关注度应用中采用,包括各种显示屏、3D 打印、基于 DLP 的光谱分析、3D 机器视觉、光刻以及激光操作和控制。Optecks 具有独特的优势,可以提供为您的应用开发光学、电子和软件解决方案所需的技术专业知识和资源。

DLP 控制器和驱动器
DLPA200 — 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC350 — 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 — 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC900 — 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP2010NIR — 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LNIR — 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 — 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE — 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 — 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 光学模块
  • 应用软件和框架
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 4502 E. 41st Street
  • 4W138
  • Tulsa, Oklahoma, 74135
  • United States

资源

应用软件和框架

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — 适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件

Optecks Light Animator 是一款具有可视界面的软件包,便于科学家和工程师使用 DLP® 技术快速设计光控制应用的图形序列和触发机制。Light Animator 支持 DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100 和 DLP LightCrafter 4500 平台。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。
评估板

OPTECKS-3P-TNIR — DLP(R) NIRscan Nano 传输 EVM(评估模块和评估板)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

光学模块

OPTECKS-3P-RAY65 — 适用于 DLP LightCrafter 6500 的 Optecks RAY 65S 光学模块

Optecks RAY 65S 系列光学模块专为宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP6500FYE)而设计。所有光学组件均具有高质量的防反射 (AR) 涂层。RAY 65S LED 单色系统和功能齐全的 RGB 系统将高分辨率的高品质 RAY 65S 光学模块与高功率单色 LED 或 RGB 照明模块整合在即时可用的单个封装之中。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。
光学模块

OPTECKS-3P-RAY70 — 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块

Optecks RAY 70A 光学模块采用宽高比为 4:3 的 0.7 英寸对角线数字微镜器件(例如 DLP7000),旨在获得出色的图像质量。单色系统将高分辨率的高品质 RAY 光学模块与高功率单色 LED 照明模块整合在即时可用的单个封装之中。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。
光学模块

OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

SPARK NIR 远心光学引擎设计用于宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP650LNIR)。所有光学元件均具有频谱范围为 600 - 1050nm 的高质量、防反射 (AR) 涂层。SPARK 光学引擎具备投影透镜可互换的功能,可以适配任何市售的 F 卡口摄像机镜头。SPARK 光学引擎包含强力均质器,用于激光应用时,可提高均匀性。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。