PFCLLCSREVM034

UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM

PFCLLCSREVM034

立即订购

概述

PFCLLCSREVM034 是一个 168W 交流/直流电源,包含转换模式功率因数校正前端以及具有同步整流功能的隔离式半桥 LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 90Vrms 至 264Vrms 的交流输入,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 168W。

特性
  • 低成本单层 PCB
  • 满足 CoC Tier II 标准的高效率
  • 出色的空载至满载瞬态响应
  • X 电容器放电功能
AC/DC controllers
UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双通道同步整流器控制器 UCC256402 具有超低待机功耗和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器 UCC256403 具有超低功耗和超静音待机运行功能的 LLC 谐振控制器 UCC256404 具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器 UCC28056 6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

 

MOSFET
CSD18535KTT 采用 D2PAK 封装的单路、2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

并联电压基准
TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PFCLLCSREVM034 — UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PFCLLCSREVM034 UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PFCLLCSREVM-034 User Guide 2019-7-26
证书 PFCLLCSREVM034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-5-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持