UCC28056
- 负载降低到 10% 具有低的输入电流失真和接近1的功率因数值
- 符合 IEC1000-3-2 的要求
- 超低空载输入功率(在 115Vac 时为 25mW,在 230Vac 时为 40mW)
- 在负载范围内提供出色的效率
- 在 PFC+LLC 系统中,可在 115Vac 下实现小于 60mW 的待机功耗,在 230Vac 下实现小于 80mW 的待机功耗
- 无需禁用 PFC 即可符合绿色电能标准
- EuP Lot 6 第 2 级、CoC Ver. 5 第 2 级、适用于计算机的能源之星 Ver. 6.1、DOE 等级 VI
- 超低可闻噪声输出
- 具有软进、软出周期的间歇模式
- 增强型 EA,快速响应负载步进而无需降低输入电流失真
- 在升压电感器上无需第二绕组来实现谷底同步开通
- 用户可调节的谷底延迟
- 低启动电流消耗 (<46 µA)
- 8.5V 至 34V 宽 VCC 范围
- 逐周期电流限制
- 第二个独立输出电压保护
- 集成式过温保护
- 使用 UCC28056 器件并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
UCC28056 是一款 PFC 控制器。该控制器在确保正弦线路输入电流失真较低并接近1功率因数的前提下,可以直接驱动输出高达 300W 功率。该器件包含突发模式运行,以进一步提高轻负载性能,从而使系统无需关闭 PFC 即可符合颇具挑战性的能效标准。UCC28056 可以驱动高达 300W 的 PFC 功率级,从而确保正弦线路输入电流失真较低,与单位功率因数相近,同时使 PFC 保持“始终开启”。在与 LLC 控制器 UCC256301 配合使用时,该 6 引脚器件无需辅助反激式转换器(系统中通常需要该转换器以实现良好的待机性能),同时在 230Vac 下可实现低于 80mW 的功耗。该器件还能够在将外部组件数量降至最低的同时实现即时开启。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PFCLLCSREVM034 — UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM
PFCLLCSREVM034 是一个 168W 交流/直流电源,包含转换模式功率因数校正前端以及具有同步整流功能的隔离式半桥 LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 90Vrms 至 264Vrms 的交流输入,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 168W。
用户指南:
PDF
评估板
UCC28056EVM-296 — UCC28056 PFC 评估板
UCC28056EVM 是具有 UCC28056(CRM/DCM 混合模式 PFC 控制器)的 PFC 转换器的 EVM。该 EVM 可接受 85Vac 至 265Vac 的输入电压,并提供 390Vdc 的输出电压,满载输出功率为 165W。
用户指南:
PDF
计算工具
参考设计
TIDA-050074 — 基于 GaN 的 140W USB PD3.1 USB-C® 适配器参考设计
此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN)、具有高效率和高功率密度的 140W 交流/直流电源。它支持宽输入电压(90VAC 至 264VAC)和输出电压(5V 至 28V),专为以下应用而设计:用于 USB PD3.1 的适配器设计,以及电动工具充电器。
设计指南:
PDF
参考设计
PMP21251 — 小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计
PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器和集成了驱动器的 UCC256304 增强型 LLC 控制器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,此设计就能在 230VAC 输入下实现低至 89mW 的功耗。
参考设计
TIDA-01623 — 功率密度为 30W/立方英寸、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计
这一经过全面测试的参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100VAC 至 240VAC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 的前端连续导通模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780 、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式电路。
参考设计
TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1% 且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计
这一经过全面测试的参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100VAC 至 240VAC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 器件的前端连续导通模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780 器件、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式电路。
参考设计
PMP22087 — 具有 80 PLUS 铂金兼容性能的 336W 无辅助交流/直流电源参考设计
该参考设计是一种交流/直流电源设计,具有临界传导模式 (CRM) PFC 和半桥 LLC 串联谐振转换器,可从通用输入交流电压(90VAC 至 264VAC)提供 24V/240W 连续、336W 峰值输出。该设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256404 增强型 LLC 控制器和具有突发模式的 UCC24612-2 同步整流器控制器,以实现低待机功耗。该设计在 115VAC 电压下功耗为 87mW,在 230VAC 电压下功耗为 124mW,并且在 115VAC 输入下可实现 93.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 95.3% (...)
参考设计
PMP21098 — 具有 80 PLUS 金级兼容性能的 170W 无辅助交流/直流电源参考设计
PMP21098 参考设计采用 UCC28056 过渡模式 PFC 控制器,以及集成了驱动器的 UCC25630 增强型 LLC 控制器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续,峰值电流达到 14.2A)。此设计在 115VAC 输入下可实现 91.8% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 93.4% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS 金级规格。此外,无需关闭 PFC,此设计就能实现低于 300mW 的功耗。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。