PGA854EVM
PGA854 评估模块
PGA854EVM
概述
PGA854 评估模块 (PGA854EVM) 是用于评估 PGA854 的开发平台,后者是一款具有全差分输出的精密、低噪声、高带宽可编程增益仪表放大器 (PGIA)。PGA854 具有八种二进制增益设置(衰减增益从 0.5V/V 到最大 100V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。
特性
- 差分或单端输入仪表信号调节至差分输出
- 可选择为输入和输出级一起或分开供电
- 默认可选择从外部驱动 VOCM 引脚,或将 VOCM 引脚连接到输出级电源的中点
- 封装尺寸支持在 PGA854 的输入和输出端灵活实现噪声滤波
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
立即订购并开发
评估板
PGA854EVM — PGA854 评估模块
PGA854EVM — PGA854 评估模块
认证
PGA854EVM-DOC-CERT — PGA854EVM EU 符合性声明 (DoC)
支持的产品和硬件
PGA854EVM-DOC-CERT — PGA854EVM EU 符合性声明 (DoC)
发布信息
Declaration of Conformity for PGA854EVM
新增功能
- Declaration of Conformity for PGA854EVM