产品详情

PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 9 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 8 Acl, min spec gain (V/V) 0.5 Gain (max) (dB) 100 Architecture Bipolar Features Fully Differential, Overvoltage protection, Super-beta Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.05 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.034 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Gain error (typ) (%) 0.01 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 9 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 8 Acl, min spec gain (V/V) 0.5 Gain (max) (dB) 100 Architecture Bipolar Features Fully Differential, Overvoltage protection, Super-beta Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.05 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.034 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Gain error (typ) (%) 0.01 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 八引脚可编程十进制(范围)增益
    • G (V/V) = ½、1、2、5、10、20、50 和 100
  • 全差分输出
  • 输出共模控制
  • 低增益误差温漂:±2ppm/°C(最大值)
  • 更快的信号处理:
    • 高带宽:6.2MHz (G < 10)、2.4MHz(G = 50、100)
    • 高压摆率:在所有增益下均为 45V/µ
    • 稳定时间:750ns 至 0.01% (G < 20)
    • 输入级噪声:G > 10V/V 时为 8.8nV/√Hz
    • 可通过滤波器选项实现更好的 SNR
  • 在超过电源电压多达 ±40V 时提供输入过压保护
  • 输入级电源电压范围:
    • 单电源:9V 至 36V
    • 双电源:±4.5V 至 ±18V
  • 独立输出电源引脚
  • 输出级电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小型封装:3mm × 3mm VQFN
  • 八引脚可编程十进制(范围)增益
    • G (V/V) = ½、1、2、5、10、20、50 和 100
  • 全差分输出
  • 输出共模控制
  • 低增益误差温漂:±2ppm/°C(最大值)
  • 更快的信号处理:
    • 高带宽:6.2MHz (G < 10)、2.4MHz(G = 50、100)
    • 高压摆率:在所有增益下均为 45V/µ
    • 稳定时间:750ns 至 0.01% (G < 20)
    • 输入级噪声:G > 10V/V 时为 8.8nV/√Hz
    • 可通过滤波器选项实现更好的 SNR
  • 在超过电源电压多达 ±40V 时提供输入过压保护
  • 输入级电源电压范围:
    • 单电源:9V 至 36V
    • 双电源:±4.5V 至 ±18V
  • 独立输出电源引脚
  • 输出级电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小型封装:3mm × 3mm VQFN

PGA854 是一款具有差分输出的宽带宽、高电压、低噪声可编程增益仪表放大器。PGA854 配备八个十进制(范围)增益设置,其范围为从 0.5V/V 的衰减增益到 100V/V 的最大增益。增益可使用三个数字增益选择引脚进行设置。

PGA854 架构经过优化,可驱动采样速率高达 1MSPS 的高分辨率精密模数转换器 (ADC) 的输入,无需额外的 ADC 驱动器。输出级电源与输入级解耦,可保护 ADC 或下游器件免遭过驱损坏。

超 β 输入晶体管提供超低的输入偏置电流,进而提供 0.3pA/√Hz 的超低输入电流噪声密度,因而 PGA854 成为几乎任何传感器类型的通用选择。低噪声电流反馈前端架构即使在高频下也能提供出色的增益平坦度,得益于此,PGA854 是一款出色的高阻抗传感器读出器件。输入引脚上的集成保护电路可处理超出电源电压高达 ±40V 的过压。

PGA854 是一款具有差分输出的宽带宽、高电压、低噪声可编程增益仪表放大器。PGA854 配备八个十进制(范围)增益设置,其范围为从 0.5V/V 的衰减增益到 100V/V 的最大增益。增益可使用三个数字增益选择引脚进行设置。

PGA854 架构经过优化,可驱动采样速率高达 1MSPS 的高分辨率精密模数转换器 (ADC) 的输入,无需额外的 ADC 驱动器。输出级电源与输入级解耦,可保护 ADC 或下游器件免遭过驱损坏。

超 β 输入晶体管提供超低的输入偏置电流,进而提供 0.3pA/√Hz 的超低输入电流噪声密度,因而 PGA854 成为几乎任何传感器类型的通用选择。低噪声电流反馈前端架构即使在高频下也能提供出色的增益平坦度,得益于此,PGA854 是一款出色的高阻抗传感器读出器件。输入引脚上的集成保护电路可处理超出电源电压高达 ±40V 的过压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
PGA855 正在供货 低噪声、宽带宽、全差分输出可编程增益仪表放大器 Drop-in alternative featuring binary gain range (0.125 to 16 V/V)
PGA849 正在供货 低噪声高带宽精密可编程增益放大器 Single-ended output alternative with binary gain options (0.125 to 16 V/V)
新 PGA848 正在供货 低噪声高带宽精密可编程增益放大器 Single-ended version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PGA854 低噪声、宽带宽、十进制增益、可编程增益精密仪表放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PGA854EVM — PGA854 评估模块

PGA854 评估模块 (PGA854EVM) 是用于评估 PGA854 的开发平台,后者是一款具有全差分输出的精密、低噪声、高带宽可编程增益仪表放大器 (PGIA)。PGA854 具有八种二进制增益设置(衰减增益从 0.5V/V 到最大 100V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

PGA854 PSpice Model

SBOMCU5.ZIP (41 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

PGA854 TINA-TI Reference Design

SBOMCS8 (45 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

PGA854 TINA-TI SPICE Model

SBOMCS9.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频