TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 PHYTEC。
PHYTC-3P-PHYCORE-AM68
概述
phyCORE®-AM68A 的特点是系统集成、可扩展性和成本节约。该处理器整合了深度学习加速器、矢量处理、通用微处理器和集成式成像子系统,使 phyCORE-AM68x/TDA4x 成为机器人、机器视觉、雷达等各种工业应用的出色解决方案。在模块上系统 (SOM) 上集成存储器、以太网 PHY、DSI 转 LVDS 转换器降低了产品开发的复杂性、范围和成本,同时引脚排列确保可以访问控制器的所有功能。
phyCORE-AM68x/TDA4x SOM 可以组装以下任何处理器器件:AM68、AM68A、TDA4VE、TDA4VL、TDA4AL。
特性
- 57mm x 54mm
- 高密度互连:2 个 120 引脚 + 1 个 60 引脚,0.5mm 间距
- 多达 2 个 8GB LPDDR4,256GB eMMC、64MB QSPI 闪存
- 2 个千兆位以太网(1 个板载 PHY、1 个 RGMII)、USB 3.0、4 通道 PCIe Gen 3
- 特色外设:13 个 UART、4 个 I2C、2 个 SPI、4 个 CAN-FD、2 个 PWM、GPIO
- 2 个 4 通道 MIPI DSI、LVDS、eDP;2 个 4 通道 MIPI CSI-2
- Linux Yocto Project
立即订购并开发
评估板
PHYCORE-AM68A-EU — 基于 AM68x 处理器的 phyCORE-AM68A(PCM-074,EU)模块上系统
PHYCORE-AM68A-EU — 基于 AM68x 处理器的 phyCORE-AM68A(PCM-074,EU)模块上系统
评估板
PHYCORE-AM68A-NA — 基于 AM68x 处理器的 phyCORE-AM68A(PCM-074,NA)模块上系统
PHYCORE-AM68A-NA — 基于 AM68x 处理器的 phyCORE-AM68A(PCM-074,NA)模块上系统
开发套件
phyBOARD-AM68x-NA — 适用于 phyCORE-AM68A SOM 的 phyBOARD-AM68x (KPB-07124-1) 开发套件
phyBOARD-AM68x-NA — 适用于 phyCORE-AM68A SOM 的 phyBOARD-AM68x (KPB-07124-1) 开发套件
开发套件
phyBOARD-IZAR-AM68x-EU — 带显示屏和摄像头的 phyBOARD®-Izar (PB-04128) 快速开发套件
phyBOARD-IZAR-AM68x-EU — 带显示屏和摄像头的 phyBOARD®-Izar (PB-04128) 快速开发套件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | PHYTC-3P-PHYCORE-AM68 REACH Declaration of Conformity | 2024-6-26 |
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。