特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
PHYTEC
基于 TI Arm 的 TI 处理器的模块上系统供应商,提供内部制造和设计服务
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (SOM)、嵌入式中间件和设计服务的提供商与集成商,可帮助客户轻松快速地将复杂产品推向市场。借助于深厚的专业知识、高质量产品、供应链专业知识以及敏捷的协作实践,PHYTEC 会在从设计到生产的整个过程中为客户提供指导。在内部组装部门与外部生产合作伙伴的支持下,不论您的订单量是大是小,PHYTEC 均可提供定制解决方案。
30 多年来,Phytec 一直为众多行业的客户提供 SOM 及相关硬件、软件、套件和设计服务。这些解决方案使我们的客户能够缩短产品上市时间,降低开发成本及设计风险。通过与 TI 的战略联盟,PHYTEC 为 Sitara 处理器以及其他 TI 器件提供了抢占市场先机的解决方案。
PHYTEC 是 TI 第三方网络的成员,总部位于德国美因茨,在美国、法国、中国和印度设有分支机构。
-
+1-206-780-9047
- 联系合作伙伴
- www.phytec.com
- 子卡
- 开发套件
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 203 Parfitt Way SW, Suite G100
- Bainbridge Island, Washington
- Germany
资源
PHYTC-3P-PHYCORE-AM67 — PHYTEC phyCORE-AM67x 模块上系统 (SOM)
phyCORE®-AM67x SOM 针对 AI、视觉和高性能边缘计算进行了优化,非常适合机器视觉、机器人和医疗成像应用。它提供硬件 AI 加速、双图像信号处理器 (ISP) 和高速连接,包括用于实时视频和传感器处理的 PCIe、USB 3.1 和千兆位以太网。phyCORE-AM67x 嵌入式系统支持 3 路显示器输出、4 路 MIPI CSI 摄像头接入,并配备 4K 视频编解码器。将其集成到您的下一代应用中,即可见证 HMI 的未来发展形态。
PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L — PHYTEC phyFLEX-AM62Lx 模块上系统 (SOM)
phyFLEX-AM62Lx 是一款紧凑型低功耗模块上系统 (SOM),由 PHYTEC 设计并基于 Arm® Cortex®-A53 AM62Lx 处理器。SOM 集成了 DDR4 存储器、eMMC、以太网 PHY 和 MIPI 至 LVDS 转换器,有助于简化系统设计并降低外部元件要求。
SOM 基于 PHYTEC 面向未来的焊芯 (FPSC) 封装结构而构建,可在未来几代处理器中实现可扩展型号和长期产品灵活性,无需重新组装载板。其焊接结构支持从原型设计到批量生产的稳健工业部署。
phyFLEX-AM62Lx 可选择单核或双核选项并实现低功耗运行(通常无需外部冷却),非常适合工业 (...)
PHYTC-3P-PHYCORE-AM68 — PHYTEC phyCORE-AM68 采用 AM68x 和 TDA4VE/AL/VL 处理器的模块上系统
phyCORE®-AM68A 的特点是系统集成、可扩展性和成本节约。该处理器整合了深度学习加速器、矢量处理、通用微处理器和集成式成像子系统,使 phyCORE-AM68x/TDA4x 成为机器人、机器视觉、雷达等各种工业应用的出色解决方案。在模块上系统 (SOM) 上集成存储器、以太网 PHY、DSI 转 LVDS 转换器降低了产品开发的复杂性、范围和成本,同时引脚排列确保可以访问控制器的所有功能。
phyCORE-AM68x/TDA4x SOM 可以组装以下任何处理器器件:AM68、AM68A、TDA4VE、TDA4VL、TDA4AL。
PHYTC-3P-SOMS — 适用于 Arm® Sitara™ 处理器和微控制器的 PHYTEC® 模块上系统
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (SOM)、嵌入式中间件和设计服务的提供商与集成商,可帮助客户轻松快速地将复杂产品推向市场。借助于深厚的专业知识、高质量产品、供应链专业知识以及敏捷的协作实践,PHYTEC 会在从设计到生产的整个过程中为客户提供指导。在内部组装部门与外部生产合作伙伴的支持下,不论您的订单量是大是小,PHYTEC 均可提供定制解决方案。
30 多年来,Phytec 一直为众多行业的客户提供 SOM 及相关硬件、软件、套件和设计服务。这些解决方案使我们的客户能够缩短产品上市时间,降低开发成本及设计风险。通过与 TI 的战略联盟,PHYTEC 为 Sitara 处理器以及其他 (...)
PHYTC-3P-KIT-AM62 — 搭载 AM625 Arm® Sitara™ 处理器的 PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 开发套件
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (SoM)、嵌入式中间件和设计服务的提供商与集成商,可帮助客户轻松快速地将复杂产品推向市场。借助于深厚的专业知识、高质量产品、供应链专业知识以及敏捷的协作实践,PHYTEC 会在从设计到生产的整个过程中为客户提供指导。在内部组装部门与外部生产合作伙伴的支持下,不论您的订单量是大是小,PHYTEC 均可提供定制解决方案。
30 多年来,PHYTEC 一直为众多行业的客户提供 SoM 及相关硬件、软件、套件和设计服务。这些解决方案使我们的客户能够缩短产品上市时间,降低开发成本及设计风险。通过与 TI 的战略联盟,PHYTEC 为 Sitara™ 处理器以及其他 (...)
PHYTC-3P-KIT-AM64 — phyBOARD®-AM64x 开发套件
phyBOARD®-AM64x 开发套件集成了模块上系统 (SOM) 和载板,其核心组件 phyCORE®-AM64x 是一款专为无外设工业通信系统设计的强大且可靠的嵌入式处理器板。这款 50mm x 37mm SOM 拥有一个包含 280 引脚的广泛互连系统,不仅支持 CAN、EtherCAT、UART、I2C 等常见的工厂通信协议,还支持 EPWM、ECAP 和 EQEP 等自动化专用接口。由于 TI AM64x 处理器的异构架构特性,您可以在 Linux 环境下运行大部分应用,同时减轻关键元件负载,由专门设计的低延迟、出色的实时内核分担。
PHYTC-3P-PHYBOARD-AM335X — 基于 AM335x Arm® Sitara™ 处理器的 PHYTEC® phyBOARD®-AM335x 开发套件
该 phyBOARD®-AM335x 具有基于 TI Sitara™ AM335x 且直接焊接到载板 PCB 上的 phyCORE-AM335x 模块上系统。SOM 通过“直接焊接连接”(DSC) 与载板相连,无需使用板对板连接器,由此减少了系统成本。因采用 Pico-ITX 外形规格,phyBOARD 非常适合部署于各种性能强大的工业应用。
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (...)
PHYTC-3P-PHYCORE-AM335X — PHYTEC phyCORE-AM335x 模块上系统
phyCORE®-AM335x SOM 支持德州仪器 (TI) Sitara™ AM335x 系列处理器,该系列具有高处理性能、低功耗和高度集成的外设集,丰富了先进的图形处理功能并提供实时协议支持。220 引脚 SOM 互连允许轻松访问双 USB OTG、双千兆位以太网、CAN 和 LCD 等接口。
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (...)
PHYTC-3P-PHYCORE-AM57X — PHYTEC phyCORE-AM57x 模块上系统
phyCORE®-AM57x SOM 支持基于 Arm® Cortex™-A15 的德州仪器 (TI) Sitara™ AM57x 单核和双核引脚兼容型解决方案。一流的 CPU 性能与高性能 2D/3D 图形、支持 1080p 解码的高级视频加速器以及丰富的外设集相辅相成。phyCORE-AM57x SOM 具有内置于器件中的 TI C66x DSP、可用的低延迟工业通信系统 (PRU-ICSS) 和 PHYTEC SOM 稳固的 PCB 互连,专为希望在必须能够承受极端工业环境的任务关键型应用中使用 SOM 的高级系统开发人员设计。
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (...)
PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A — PHYTEC phyCORE-AM62A system on module for AM62A3 and AM62A7 processors
The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.
PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC phyCORE-AM62Px 模块上系统 (SOM)
phyCORE®-AM62P SOM 针对下一代高性价比 HMI、高级多媒体和工业控制应用进行了优化。它配备强大的 3D GPU,可提供高达 50GFLOPS 的算力,并集成专用硬件视频处理单元 (VPU),支持 4K H.264/H.265 编码和解码,实现流畅的视频流传输和顺滑的用户界面。phyCORE-AM62P 支持三个独立显示 (OLDI/LVDS、MIPI DSI 和 DPI)、4 通道 MIPI CSI 摄像头接口、以及强大的工业连接(包括具有 TSN 和多达 4 个 CAN FD® 的双千兆位以太网),可为高容量、性能驱动型嵌入式设计提供出色的视觉和互联体验。
PHYTC-3P-PHYCORE-AM65X — PHYTEC phyCORE-AM65x 模块上系统
phyCORE®-AM65x 模块为 phyCORE® 系列带来了安全启动、多协议千兆位工业通信、图形、功能安全特性以及时间敏感型网络 (TSN)。phyCORE®-AM65x SOM 是工业通信系统、工厂自动化、边缘计算、电网基础设施和需要高可靠性的应用的理想选择。利用四个 Arm® Cortex®-A53 内核来运行应用,使用 6 个工业 PRU 接口来支持时间敏感型通信协议,并采用两个隔离式 Cortex®-R5F 内核来提供功能安全支持。
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (...)
PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统
phyFLEX®-AM62P SOM 针对下一代高性价比 HMI、高级多媒体和工业控制应用进行了优化。它配备强大的 3D GPU,可提供高达 50GFLOPS 的算力,并集成专用硬件视频处理单元 (VPU),支持 4K H.264/H.265 编码和解码,实现流畅的视频流传输和顺滑的用户界面。支持三路独立显示(OLDI/LVDS、MIPI DSI 和 DPI)、4 通道 MIPI CSI 摄像头接口,以及包括带 TSN 的双千兆以太网和多达 4 路 CAN-FD 在内的稳健工业连接。phyCORE-AM62P 为大批量、性能驱动的嵌入式设计提供卓越的视觉和连接体验。