PMICLOADBOARDEVM
用于德州仪器 (TI) PMIC 瞬态测量的电气负载板
PMICLOADBOARDEVM
概述
PMICLOADBOARDEVM 是负载瞬态板,用于评估德州仪器 (TI) 电源管理 IC 的负载瞬态性能。负载电流可通过以下两种来源获取:具有独立控制信号的两个单独通道;或可合并为一个并联通道的通道,通过一个控制信号进行控制。
器件支持 LP8756、LP8757、LP8770 和 TPS6594 评估模块。支持并非仅限于前面提到的器件,因为具有合适负载模块连接器的任何评估模块均可通过 PMICLOADBOARDEVM 运行。
特性
- 低至 80ns 的上升时间和下降时间,尽可能实现较好的负载瞬态性能
- 支持多种不同的器件系列
- 两个负载通道和通用可配置性
- 全面的热保护包括:
- 散热器
- 高温指示器
- 可选的风扇连接器
- 自动热关断
- Receptacle, 2.5mm, 3x2, gold, SMT
多通道 IC (PMIC)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | PMICLOADBOARDEVM User Guide | 2020年 3月 4日 | |||
证书 | PMICLOADBOARDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 17日 |