PMP10375
335W 单级 LLC-SRC 转换器参考设计
PMP10375
概述
PMP10375 参考设计是一种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),可产生高达 335W 的输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率为 335W(输入电压为 120VAC)时转换器效率可攀升至 90%。
特性
- 高效单级交流/直流 LLC 谐振转换器
- 在 335W 输出(额定输入电压为 120VAC)的情况下效率为 90%
- 3.7 英寸 x 6.75 英寸电路板尺寸
- 102VAC 至 138VAC 输入,高达 335W 的输出功率
- 针对 32V (10A) 和 15V (1A) 输出进行了设置
- 提供测试报告
| 输出电压选项 | PMP10375.1 | PMP10375.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 90 | 90 |
| 输入电压(最大值)(V) | 130 | 130 |
| 输出电压(标称值)(V) | 32 | 15 |
| Iout(最大值)(A) | 10 | 1 |
| 输出功率 (W) | 320 | 15 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | AC | AC |
| 拓扑 | Half Bridge- LLC | Full Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10375 Test Results | 2015-7-16 |