主页 电源管理 交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC25600

正在供货

8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Full bridge, Half bridge, LLC Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 11 Control mode Voltage Features Disable, LLC, No high voltage gate driver, No high-voltage gate driver, Over Temperature Protection, Programmable Soft-start, Programmable soft start, Programmable switching frequency, Variable switching frequency control, Zero voltage switching Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Full bridge, Half bridge, LLC Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 11 Control mode Voltage Features Disable, LLC, No high voltage gate driver, No high-voltage gate driver, Over Temperature Protection, Programmable Soft-start, Programmable soft start, Programmable switching frequency, Variable switching frequency control, Zero voltage switching Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 可变开关频率控制
  • 精度为 4% 的可编程最小开关频率(在以下温度范围内具有 3% 的精度:–20°C 至 105°C)
  • 可编程最大开关频率
  • 通过可编程死区时间实现最佳效率
  • 可编程软启动时间
  • 简便的开/关控制
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 偏置电压 UVLO 和过压保护
  • 具有 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流能力的集成栅极驱动器
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • SOIC 8 引脚封装
  • 可变开关频率控制
  • 精度为 4% 的可编程最小开关频率(在以下温度范围内具有 3% 的精度:–20°C 至 105°C)
  • 可编程最大开关频率
  • 通过可编程死区时间实现最佳效率
  • 可编程软启动时间
  • 简便的开/关控制
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 偏置电压 UVLO 和过压保护
  • 具有 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流能力的集成栅极驱动器
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • SOIC 8 引脚封装

UCC25600 高性能、谐振模式控制器设计用于采用谐振拓扑的直流/直流应用,尤其是 LLC 半桥谐振转换器。这款高度集成的控制器在仅 8 引脚封装中实现了频率调制控制和完整的系统功能。切换到 UCC25600 将极大地简化系统设计和布局,并缩短产品上市时间,而价格却低于竞争对手的 16 引脚器件产品。

内部振荡器支持 40kHz 至 350kHz 范围内的开关频率。这个高精度振荡器以 4% 的容差实现了最小开关频率限值,从而使得设计人员能够避免功率级的过度设计,从而进一步降低总体系统成本。可编程死区时间支持以最小磁化电流实现零电压开关。这样可以在各种应用中尽可能地提高系统效率。可编程软启动计时器极大地提高了设计灵活性,能够满足采用半桥拓扑的终端设备的各种要求。通过结合 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流的驱动能力,可靠的低成本栅极驱动器变压器成为一个切实可行的选择。

UCC25600 具有全套的系统保护功能,其中包括过流、UVLO、辅助电源 OVP 和过热保护。

UCC25600 高性能、谐振模式控制器设计用于采用谐振拓扑的直流/直流应用,尤其是 LLC 半桥谐振转换器。这款高度集成的控制器在仅 8 引脚封装中实现了频率调制控制和完整的系统功能。切换到 UCC25600 将极大地简化系统设计和布局,并缩短产品上市时间,而价格却低于竞争对手的 16 引脚器件产品。

内部振荡器支持 40kHz 至 350kHz 范围内的开关频率。这个高精度振荡器以 4% 的容差实现了最小开关频率限值,从而使得设计人员能够避免功率级的过度设计,从而进一步降低总体系统成本。可编程死区时间支持以最小磁化电流实现零电压开关。这样可以在各种应用中尽可能地提高系统效率。可编程软启动计时器极大地提高了设计灵活性,能够满足采用半桥拓扑的终端设备的各种要求。通过结合 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流的驱动能力,可靠的低成本栅极驱动器变压器成为一个切实可行的选择。

UCC25600 具有全套的系统保护功能,其中包括过流、UVLO、辅助电源 OVP 和过热保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC25600 8 引脚高性能谐振模式控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 8月 21日
技术文章 构造 LLC-SRC 增益曲线以满足电池充电器需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 26日
技术文章 LLC 시리즈 공진 컨버터 상자를 벗어나 생각하기 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 跳出 LLC 串聯諧振轉換器的思維框架 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 跳出 LLC 串联谐振转换器的思维定式 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
白皮书 LLC Converter Small Signal Modeling (PPT) 2015年 10月 2日
技术文章 Power Tips: Why is your LLC resonant converter frequency way, way off PDF | HTML 2015年 9月 27日
应用手册 Analysis and Measurement of Resonant Tank Current on LLC 2013年 7月 30日
用户指南 A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) 2012年 9月 20日
更多文献资料 Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter 2011年 7月 26日
应用手册 High-Efficiency AC-DC TV Power Solutions: An Intelligent LED Backlight Scheme 2011年 7月 15日
应用手册 Feedback Loop Design of an LLC Resonant Power Converter (Rev. A) 2010年 11月 24日
用户指南 A 90-W High-Efficiency, LLC Series-Resonant Converter 2010年 11月 3日
用户指南 Isolated 240W Offline LED Driver Reference Design Using UCC28810, UCC28811, and 2010年 6月 10日
应用手册 A 300-W, Universal Input, Isolated PFC Power Supply for LCD TV Applications (Rev. B) 2009年 3月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC25600EVM — LLC 谐振半桥接转换器 300W 评估模块

UCC25600 评估模块 EVM (HPA341) 是一个 300W LLC 谐振半桥接转换器,凭借主次之间 AC-DC 离线应用的强化隔离,在最大负荷功率为 300W 的情况下提供额定为 12V 的稳压输出电压,它从 390V 的直流电源获取电源。该 EVM 使用了集成先进内置高效升压功能与高级保护功能的 UCC25600 谐振半桥接转换器,为 LLC 谐振半桥接转换器应用提供经济高效的解决方案。二次侧使用两个 HPA410 子卡,并使用二极管产生整流。在使用 EVM 时必须采取相应的预防措施。当 EVM 通电后,它上面将产生大于 390V 的高电压电平和高于 70 C (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC25600 PSpice Transient Model

SLUM401.ZIP (98 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC25600 TINA-TI Reference Design

SLUM425.TSC (262 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC25600 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM426.ZIP (34 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

UCC25600-DESIGN-CALC UCC25600-DESIGN-CALC

Excel-based Calculator Tool for LLC design with UCC25600
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC25600 8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器
软件
计算工具
UCC25600-DESIGN-CALC 免费工具:采用 UCC25600 的转换器设计计算工具
参考设计

PMP9640 — 采用转换模式无桥 PFC 和 LLC-SRC 的 310W PSU - 参考设计

高效率、高功率因数和可靠的电源是面向电机驱动器应用的 PMP9640 设计的重点。低成本模拟转换模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于无桥 PFC,作为 PMP9640 的第一转换级。UCC25600 LLC 串联谐振转换器 (SRC) 用作 PMP9640 的第二级。此外,这里还采用搭载 UCC28710 的高侧降压转换器作为偏置电源。在此设计中,无桥 PFC 效率可高达 98.5%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11282 — 高效 410W 交流/直流电源参考设计

PMP11282 是具有通用交流输入和 24V/17A 输出的高效交流/直流电源参考设计。此设计中为 24V/17A 主电源应用了交错转换模式 PFC 和 LLC 串联谐振转换器。此设计还将具有 MOSFET 集成控制器的 PSR 反激式电源应用为辅助电源。在低压线路中和满载时可实现 91.98% 的效率。在高压线路中和满载时可实现 94.61% 的效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20694 — 高效 180W 交流/直流电源参考设计

PMP20694 是具有 85VAC-300VAC 输入和 36V/5A 输出的高效率交流/直流电源参考设计。通过 UCC28051 应用过渡模式 PFC,从而展现高功率因数,并将输入电压提升至 450VDC。  应用带 UCC25600 的 LLC 谐振转换器将 450V 降压至 36V 输出。  此设计可实现超 92% 的峰值效率。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9750 — 400VDC 输入、28V/9A 输出、紧凑型高效 CLL 谐振转换器参考设计

PMP9750 是一种 CLL 谐振转换器参考设计,输入电压为 400VDC,输出电压为 28V/9A。与 LLC 系列谐振转换器不同,PMP9750 中使用的 CLL 谐振转换器利用其输出电感器最小化谐振槽的尺寸。凭借谐振控制器 UCC25600 和桥式驱动器 UCC27714,PMP9750 峰值效率高达 95.7%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8920 — 采用 PFC 转换模式及 LLC 谐振转换器的高效二级通用输入电源

Low EMI, high efficiency, high power factor and reliable power supply are main focus of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP8911. In addition, (...)
测试报告: PDF
参考设计

PMP10375 — 335W 单级 LLC-SRC 转换器参考设计

PMP10375 参考设计是一种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),可产生高达 335W 的输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率为 335W(输入电压为 120VAC)时转换器效率可攀升至 90%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9739 — 250W 单级 LLC-SRC 转换器参考设计

PMP9739 是一种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),它可产生高达 250W 的输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率为 250W 时转换器效率可攀升至 89%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频