PMP10572
面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块
PMP10572
概述
PMP10572 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板设计采用 TPS2378(PD 控制器)提供 40V-57V 的输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160A 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器绕组的情况下获得稳压输出。LM5160A 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。此参考板的输入电压可以在 40V 至 57V 的范围内宽松调节。
特性
- 单个 12V 1A 输出
- Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、采用 TPS2378 的紧凑型解决方案
- 40V 至 57V 的宽输入电压范围
- 提供 12W 的电源功率和 85% 的峰值效率。
- LM5160A 同步降压稳压器,最高 65V 的宽输入电压范围,1.5A 容量
- 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
输出电压选项 | PMP10572.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 40 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | FlyBuck^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Power over Ethernet: New applications every day | PDF | HTML | 2015年 10月 14日 | |||
测试报告 | PMP10572 Test Results | 2015年 2月 12日 |