PMP10624
9Vin 至 42Vin 5V/9V/12V(3A 时)同步 4 开关降压-升压转换器参考设计
PMP10624
概述
PMP10624 是一款同步 4 开关降压-升压转换器,它利用 LM5175 控制器用于 USB Type C 应用。利用跳线或漏极开路控制开关可选择 5V、9V 或 12V(3A 时)的输出电压。LM5175 的平均电流环将最大输出电流设定为 4A。
特性
- 三种可选输出配置
- 逐周期电流限制
- 与外部时钟同步
- 输入和输出电流限制选项
- 进行同步以更大限度提高效率
| 输出电压选项 | PMP10624.1 | PMP10624.2 | PMP10624.3 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 9 | 9 | 9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 42 | 42 | 42 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 | 12 | 9 |
| Iout(最大值)(A) | 3 | 3 | 3 |
| 输出功率 (W) | 15 | 36 | 27 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10624 Test Results | 2015-9-23 |