PMP10680
4.5V 至 24V 宽输入、5V/2A 负输出非同步转换器参考设计
PMP10680
概述
PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自正输入,此参考设计可用于双极放大器/ADC/DAC 电源。内部补偿有助于提高易用性。
特性
- 采用降压转换器的负输出
- 4.5V 至 24V 宽输入电压范围
- 内部补偿
- 简便易用
输出电压选项 | PMP10680.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 24 |
Vout (Nom) (V) | -5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10680 Test Results | 2015年 3月 9日 |