数据表
LMR14050
- 输入电压范围:4V 至 40V
- 5A 持续输出电流
- 40µA 超低工作静态电流
- 90mΩ 高侧 MOSFET
- 75ns 最短导通时间
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 内置补偿功能,便于使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能输入
- 关断电流:1µA
- 外部软启动
- 过热保护、过压保护和短路保护
- 采用 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
LMR14050 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、5A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统;它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。内部环路补偿还能够更大限度地减少器件的外部元件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
space
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR14050SEVM — LMR14050S 降压转换器评估模块
LMR14050SEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR14050S 降压转换器。LMR14050SEVM 在 7V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01458 — 用于超声连续波脉冲发生器的低噪声固定压差 ±2.5 至 ±12-VOUT 3A 电源参考设计
此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节输出(±2.5V 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并联更多稳压器,电源可扩展至最高 3A 输出电流。电源还可与外部时钟同步。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。