PMP10691
高效率小型 112W 同步降压参考设计
PMP10691
概述
PMP10691 是一款单相同步开关稳压器,额定输出电压为 3.3V,输入电压为 12V 时输出 35A。此设计在与 250nH 铁氧体输出电感器结合使用时,使用 LM27403 同步降压控制器和两个 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET 来提供最高的效率。此设计解决方案使用所有陶瓷电容器,以适应最小的电路板面积。
特性
- 功率密度高
- 自包含 - 不需要外部电容器
- 9.4mm 最大元件高度
- 小解决方案尺寸
| 输出电压选项 | PMP10691.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 12 |
| 输入电压(最大值)(V) | 12 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
| Iout(最大值)(A) | 35 |
| 输出功率 (W) | 115.5 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10691 Test Results | 2015-6-10 |