LM27403

正在供货

具有温度补偿 DCR 电流检测的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 19 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, Tracking Iq (typ) (µA) 3500 Duty cycle (max) (%) 93 Number of phases 1
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 19 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, Tracking Iq (typ) (µA) 3500 Duty cycle (max) (%) 93 Number of phases 1
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 效率和占空比分别高达 97% 和 93%
  • 3V 至 20V 宽输入电压范围
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率范围
  • 具有热补偿功能且基于电感直流电阻 (DCR) 的过流保护
  • 0.6V 基准电压,反馈精度为 ±1%
  • 针对低 VOUT 的 30ns 最小接通时间
  • 集成高电流金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器
    • 自适应死区时间控制
  • 超快速线路和负载瞬态响应
    • 高增益带宽 (GBW) 误差放大器
    • 脉宽调制 (PWM) 线路前馈
  • 集成 VDD 偏压电源低压降 (LDO) 子稳压器
  • 可编程系统级过热保护 (OTP)
  • 通过迟滞实现精确使能
  • 频率同步
  • 单调预偏置启动
  • 具有跟踪功能的可编程软启动
  • 输出远程感测
  • 开漏电源正常指示器
  • 4mm x 4mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN)-24 封装 PowerPAD封装

应用范围

  • DC-DC 转换器和负载点 (POL) 模块
  • 电信基础设施
  • 嵌入式计算、服务器和存储

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 效率和占空比分别高达 97% 和 93%
  • 3V 至 20V 宽输入电压范围
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率范围
  • 具有热补偿功能且基于电感直流电阻 (DCR) 的过流保护
  • 0.6V 基准电压,反馈精度为 ±1%
  • 针对低 VOUT 的 30ns 最小接通时间
  • 集成高电流金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器
    • 自适应死区时间控制
  • 超快速线路和负载瞬态响应
    • 高增益带宽 (GBW) 误差放大器
    • 脉宽调制 (PWM) 线路前馈
  • 集成 VDD 偏压电源低压降 (LDO) 子稳压器
  • 可编程系统级过热保护 (OTP)
  • 通过迟滞实现精确使能
  • 频率同步
  • 单调预偏置启动
  • 具有跟踪功能的可编程软启动
  • 输出远程感测
  • 开漏电源正常指示器
  • 4mm x 4mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN)-24 封装 PowerPAD封装

应用范围

  • DC-DC 转换器和负载点 (POL) 模块
  • 电信基础设施
  • 嵌入式计算、服务器和存储

All trademarks are the property of their respective owners.

LM27403 是一款特性丰富、易于使用、同步降压控制器,此控制器提供出色的集成等级和性能以实现高功率密度、负载点 (POL) 直流-直流稳压器解决方案内的出色效率。200kHz 和 1.2MHz 之间的电阻器可编程开关频率,以及具有自适应死区时间的集成高电流 MOSFET 栅极驱动器提供优化解决方案尺寸的灵活性,并且大大提升了转换效率。

可通过一个 0.6V,1% 精确电压基准连同一个 30ns 高侧 MOSFET 最小可控接通时间来获得高精度和低输出电压。LM27403 使用无损耗电感直流电阻 (DCR) 电流感应和物美价廉的 2N3904 BJT 远程感测电感温度,提供高精度热补偿过流保护 (OCP)。

LM27403 内置一个传统电压模式控制回路,其中包含高增益带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈电路,可简化补偿设计并在整个线路电压和负载电流范围内提供出色的瞬态响应。强制 PWM (FPWM) 操作可消除频率变化,最大限度降低敏感 应用中的电磁干扰 (EMI)。开漏电源正常电路提供电源轨排序和故障报告。其他 特性 包括支持自动恢复的可编程系统级热关断、输出电压远程感测、可配置软启动、单调启动至预偏置负载、集成偏置电源低压降 (LDO) 稳压器、外部电源跟踪、通过自定义迟滞精确使能可编程线路欠压锁定 (UVLO) 以及适用于拍频敏感型应用和多稳压器 应用的同步功能。LM27403 采用间距为 0.5mm 的 4mm x 4mm 散热增强型 WQFN-24 封装。

LM27403 是一款特性丰富、易于使用、同步降压控制器,此控制器提供出色的集成等级和性能以实现高功率密度、负载点 (POL) 直流-直流稳压器解决方案内的出色效率。200kHz 和 1.2MHz 之间的电阻器可编程开关频率,以及具有自适应死区时间的集成高电流 MOSFET 栅极驱动器提供优化解决方案尺寸的灵活性,并且大大提升了转换效率。

可通过一个 0.6V,1% 精确电压基准连同一个 30ns 高侧 MOSFET 最小可控接通时间来获得高精度和低输出电压。LM27403 使用无损耗电感直流电阻 (DCR) 电流感应和物美价廉的 2N3904 BJT 远程感测电感温度,提供高精度热补偿过流保护 (OCP)。

LM27403 内置一个传统电压模式控制回路,其中包含高增益带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈电路,可简化补偿设计并在整个线路电压和负载电流范围内提供出色的瞬态响应。强制 PWM (FPWM) 操作可消除频率变化,最大限度降低敏感 应用中的电磁干扰 (EMI)。开漏电源正常电路提供电源轨排序和故障报告。其他 特性 包括支持自动恢复的可编程系统级热关断、输出电压远程感测、可配置软启动、单调启动至预偏置负载、集成偏置电源低压降 (LDO) 稳压器、外部电源跟踪、通过自定义迟滞精确使能可编程线路欠压锁定 (UVLO) 以及适用于拍频敏感型应用和多稳压器 应用的同步功能。LM27403 采用间距为 0.5mm 的 4mm x 4mm 散热增强型 WQFN-24 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM27402 正在供货 具有 DCR 电流感应的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器 Does not have inductor temperature compensation pins.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM27403 采用具有温度补偿且基于电感直流电阻 (DCR) 过流保护功能和可编程热关断功能的同步降压控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 11月 22日
技术文章 When and how to supply an external bias for buck controllers – part 2 PDF | HTML 2017年 12月 22日
技术文章 When and how to supply an external bias for buck controllers – part 1 PDF | HTML 2017年 12月 21日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 12日
EVM 用户指南 LM27403 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2013年 10月 17日
EVM 用户指南 LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 2013年 10月 16日
应用手册 Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM27403EVM — 具有温度补偿 DCR 感应评估模块的 LM27403 同步降压控制器

The LM27403 EVM is a 300-kHz, high efficiency, synchronous buck converter with voltage-mode control and inductor DCR current sensing for overcurrent protection. An inexpensive 2N3904 BJT is used to sense temperature at the inductor. This enables correction for the inductor DCR’s variation over (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM27403EVM-POL600 — 评估模块 - LM27403 600kHz 高功率密度 POL

LM27403EVM-POL600 is a 600-kHz synchronous buck dc-dc regulator showcasing high power density and high efficiency. A 20 mm x 15 mm module on a single-side PCB uses a power block MOSFET from TI. Accurate overcurrent protection is available by leveraging the inductor’s sub-mΩ DCR and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM27403 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM503B.ZIP (150 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM27403 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM842.ZIP (5 KB) - PSpice Model
计算工具

LM27403DESIGN-CALC LM27403 PWM Regulator Design Tool

Welcome to the LM27403 Quick-Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM27403 voltage-mode PWM controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM27403 具有温度补偿 DCR 电流检测的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器
参考设计

PMP10691 — 高效小尺寸 112W 同步降压参考设计

PMP10691 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V、电流为 35A 时的额定输出值为 3.3V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器。与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,两个 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET 可实现最高效率。该设计解决方案全部采用陶瓷电容器以便装入最小电路板面积。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频