PMP10711

适用于多电源轨输出的简单 6 通道电源定序参考设计

PMP10711

设计文件

概述

PMP10711 是一款采用两个 LM3880 3 通道序列发生器 IC 的 6 通道电源序列发生器。该设计使用外部 AND 门和 OR 门按顺序对所有 6 个通道上电和断电。在上电和断电期间需要对多达 6 个电源轨进行时序控制的情况下,这很有用。

特性
  • 最多 6 通道测序
  • 按顺序上电及断电
  • 2 层 PCB
  • 小解决方案尺寸(约 500mil x 400mil)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB06.PDF (577 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIN8.PDF (80 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBD3.ZIP (245 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIN7.PDF (172 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

或门

SN74AHC1G32单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 或门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AHC1G08单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
序列发生器

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10711 Test Results 2015-11-9
技术文章 A simple six-channel power-rail sequencing solution PDF | HTML 2015-11-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频