LM3880
- 用于通过单个输入信号对 3 个电压轨进行时序控制的简单解决方案
- 可轻松级联多达三个器件,从而对多达九个电压轨进行排序
- 上电和断电控制
- 2.9mm x 1.6mm 微型封装
- 低静态电流:25µA
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 提供了标准时序选项
LM3880 简单电源序列发生器提供了非常简单的方法来控制多个独立电压轨的加电定序和断电定序。通过错开启动序列,可以避免可能影响系统可靠性的锁存情况或大浪涌电流。
该简单序列发生器采用 6 引脚 SOT-23 封装,包含一个精密使能引脚和三个开漏输出标志。开漏输出标志允许它们可以被上拉到与序列发生器 VDD 分离的不同电压电源(只要它们不超过建议的最大电压(比 VDD 大 0.3V)即可),以便与需要一系列不同使能信号的 IC 相连接。当 LM3880 启用时,三个输出标志将在各个延时时间后依次释放,从而允许连接的电源启动。在断电期间,输出标志将遵循相反的序列,以避免锁存情况。
EPROM 功能使每个延迟和序列完全可调。如需请求非标准配置,请联系德州仪器 (TI)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010269 — 手持式超声波成像设备电源参考设计
本参考设计旨在为采用我们新一代发射器和接收器的下一代 128 通道超声波智能探头供电。尺寸紧凑 (88mm × 45mm × 20mm),支持 128 通道智能探头的所有电源功能,效率超过 80%。这款无变压器高压电源(25mA 时为 ±75V)和新型升压调节器使参考设计能够满足大多数智能探头应用。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010009 — 适用于伺服驱动器的紧凑型、高效、24V 输入辅助电源参考设计
该参考设计展示了一种生成伺服或交流驱动器所需电源的方法,其中包括模拟和数字 I/O 接口、编码器电源、隔离式收发器和数字处理块。该设计还实现了输入反极性、输出过载和短路保护。
参考设计
TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的IEEE802.3at Type-1 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计
利用以太网供电 (PoE),可以通过与数据相同的以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还会获得 IP 网络摄像头的不同外设所需的电源轨,例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动感应和警报接口。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
参考设计
TIDA-01416 — 适用于 NXP™ iMX7 系列应用处理器的小巧而高效的灵活易用型电源参考设计
适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效、灵活、小尺寸电源参考设计适用于 iMX7 处理器。此设计使用五个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC 为 iMX7 供电。它支持众多的工业应用以及需要小型、高效和灵活电源的任何应用。
参考设计
PMP10652 — 适用于 30W ADAS 系统且具有所需汽车保护的系统级别参考设计
PMP10652 是一款适合环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。
该设计具有各种保护功能,例如通过 TVS 实现的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有极低 Iq 的创新智能二极管)、具有 OVP 保护功能的电池断开开关 (PFET),并对 EMI 进行优化以满足 CISPR25 3 类(总体)和5 类高达 30MHz 范围的导电 EMI 限制。
输入电压范围为 4.5V 至 30V,OVP 为 20V,因此将在大多数冷启动条件下运行。
LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道 (...)
参考设计
PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 电源解决方案,6W 参考设计
PMP10630 参考设计是一款适用于 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 的完整高密度电源解决方案。此设计使用 SIMPLE SWITCHER® 模块和 LDO 的最佳组合,在 36mm x 43mm(1.4 英寸 x 1.7 英寸)的小型解决方案尺寸内提供所有必要的电压轨。该设计包括用于为内核轨供电的 LMZ31704 LMZ3 系列模块以及三个 LMZ21700/1 Nano 系列模块。此设计使用 LM3880 序列发生器管理正确的电源时序,它还具有一个采用 LP2998 DDR 终端稳压器的可选 DDR3 存储器电源。该参考设计采用 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点