SN74AHC1G32
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHC1G32 器件是一个单路 2 输入正或门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B or Y = /A • /B。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点