PMP10723

采用 LM3481 的隔离式 53V/400mA 输出反激式解决方案参考设计

PMP10723

设计文件

概述

PMP10723 是一款隔离式输出反激式解决方案,可接受 9V 至 16V 的输入电压,并提供 53V/400mA 的输出。借助次级控制,其可实现出色的负载调节性能。此外,只需改变变压器参数,还可扩展到其他隔离式高压应用。

特性
  • 隔离式输出
  • 良好的负载调节
  • 峰值电流模式控制
  • 具有适用于其他隔离应用的灵活性
输出电压选项 PMP10723.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 53
Iout(最大值)(A) .4
输出功率 (W) 21.2
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM2.PDF (1297 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKS5.PDF (47 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBX5.ZIP (56 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKS4.PDF (292 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10723 Test Results 2016-3-15
技术文章 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016-9-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10666 适合高压激光闪光灯驱动器的低 Vin 反激式参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频