PMP10726

输出可编程的 50W 5-20Vout 升降压 USB Type-C 车载充电器适配器参考设计

PMP10726

设计文件

概述

PMP10726 是一款同步 4 开关升降压转换器,采用 LM5175 控制器,适用于 USB Type-C 车载充电器适配器应用。通过 I2C 调节 TPL0401A-10 数字电位器,可将输出电压选择为 5V、9V、15V 或 20V,最大输出功率为 50W。此设计还采用 TPS70933 LDO 为数字电位器供电。LM5175 的平均电流环将最大输出电流设定为 6.25A。电流模式控制器本身具有额外的逐脉冲电流限制。

特性
  • 输入 6V 至 30V,输出 5V@4.5A 至 20V@2.5A
  • 采用 LM5175 升降压控制器,在所有工作条件下效率均超过 90%
  • 尺寸紧凑、外形纤薄,适用于车载充电器适配器
  • 解决方案尺寸:14mm x 39mm
  • 峰值效率为 97.5%
输出电压选项 PMP10726.1 PMP10726.2 PMP10726.3 PMP10726.4
输入电压(最小值)(V) 6 6 6 6
输入电压(最大值)(V) 24 24 24 24
输出电压(标称值)(V) 5 9 15 20
Iout(最大值)(A) 4.5 2.5 1.5 2.5
输出功率 (W) 22.5 22.5 22.5 50
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC50.PDF (5998 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRN21.PDF (153 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN20.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN23.ZIP (2019 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCH7.ZIP (309 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN22.PDF (1187 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN19.PDF (375 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM517542V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
数字电位器

TPL0401A-10具有 I2C 接口(地址 0101110)的 128 抽头单通道数字电位器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10726 Test Results 2016-8-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频