PMP10748

完整前端汽车反极性和串联故障保护参考设计

PMP10748

设计文件

概述

PMP10748 是一款完整的汽车前端保护 TIDesign,以 TI 的零 IQ 智能二极管控制器和高侧保护控制器为特色。该设计利用两个 LM74610-Q1 IC 来驱动采用 OR-ing 配置的 40V MOSFET,从而提供反极性保护。LM74610-Q1 是有损耗二极管和低效 PFET 解决方案的高效零 IQ 替代方案,可提供反极性保护。该设计还通过 LM5060-Q1 高侧保护控制器提供可编程的 OVP、UVLO 和 OCP。借助 LM5060-Q1,此设计不仅可控制上升时间以实现安全连接,还具有可编程的故障检测延迟时间。

特性
  • 最大反向电压保护:-45V
  • 快速响应动态电流反向:<5µsec
  • OR-ing 控制器
  • 过流保护(可编程):20A
  • 欠压锁定选项:可编程
  • 过压保护(可编程):36V
输出电压选项 PMP10748.1
输入电压(最小值)(V) 8
输入电压(最大值)(V) 35
输出电压(标称值)(V) 35
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 700
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 OR'ing^Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAW9.PDF (1248 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIB4.PDF (100 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIB3.PDF (121 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIB6.ZIP (712 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB95.ZIP (186 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIB5.PDF (316 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIB2.PDF (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5060-Q1汽车类 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10748 Test Results 2015-10-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP9498 具有过流及过压关断功能的汽车电池反向保护参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频