PMP9498

具有过流及过压关断功能的汽车电池反向保护参考设计

PMP9498

设计文件

概述

PMP9498 参考设计是一个完整的前端保护解决方案,适用于需要反向电压、过压及过流保护的汽车系统。负载开关功能也用于对负载与输入电源的连接及断开进行数字控制。此设计在关断期间满足汽车应用的低 Iq 要求,并具有强大的栅极电流源(典型值为 30mA),可驱动适用于高电流应用的大功率 MOSFET。

特性
  • 快速响应反向电压保护
  • 欠压和过流故障保护
  • 关断期间实现 90nA 低 Iq 运行
  • -17V 至 40V 宽最大直流电压范围
  • 用于高功率 MOSFET 的 30mA 栅极驱动(典型值)
输出电压选项 PMP9498.1
输入电压(最小值)(V) 7.7
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 30
Iout(最大值)(A) 12
输出功率 (W) 360
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 OR'ing^Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAW8.PDF (856 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIB0.PDF (78 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIA9.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB94.ZIP (294 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIB1.PDF (352 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIA8.PDF (135 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM9061-Q1汽车类 7V 至 26V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9498 Test Results 2015-10-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10748 完整前端汽车反极性和串联故障保护参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频