CSD18501Q5A

正在供货

采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD18511Q5A 正在供货 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET This product has lower resistance and a lower price.

产品详情

VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 3.2 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 4.3 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 42 QGD (typ) (nC) 5.9 QGS (typ) (nC) 8.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 161 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 3.2 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 4.3 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 42 QGD (typ) (nC) 5.9 QGS (typ) (nC) 8.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 161 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD18501Q5A 40V N 通道 NexFET 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 6月 2日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用简报 估算功率 MOSFET 的漏电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 英语版 2015年 5月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

CSD18501Q5A TINA-TI Spice Model

SLPM085.TSM (16 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

CSD18501Q5A Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM040B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 用于同步整流器的功率损耗计算工具

适用于同步整流器应用的 MOSFET 功率损耗计算器
参考设计

PMP21251 — 小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计

PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器和集成了驱动器的 UCC256304 增强型 LLC 控制器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,此设计就能在 230VAC 输入下实现低至 89mW 的功耗。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00143 — 汽车 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器

TIDA-00143 参考设计是一款 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(标称值)电源供电。该电源电压可在较大范围内变化,例如在典型汽车应用中。  该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流为 5 安培。  该板的尺寸和布局有助于对驱动电子设备和固件进行评估,可以轻松访问各个测试点上的关键信号。  通过使用 3 触点连接器或将电机相线焊接到板中的镀通孔,可以连接各种各样的电机。  为 12VDC 电源装上了保险丝,以防止测试过程中电机发生故障时板或工作台电源受到损坏。  可以通过标准 JTAG 连接器或通过 PWM 输入和输出信号传送命令和电机的状态。  用户还可以通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10748 — 完整前端汽车反极性和串联故障保护参考设计

PMP10748 是一款完整的汽车前端保护 TIDesign,以 TI 的零 IQ 智能二极管控制器和高侧保护控制器为特色。该设计利用两个 LM74610-Q1 IC 来驱动采用 OR-ing 配置的 40V MOSFET,从而提供反极性保护。LM74610-Q1 是有损耗二极管和低效 PFET 解决方案的高效零 IQ 替代方案,可提供反极性保护。该设计还通过 LM5060-Q1 高侧保护控制器提供可编程的 OVP、UVLO 和 OCP。借助 LM5060-Q1,此设计不仅可控制上升时间以实现安全连接,还具有可编程的故障检测延迟时间。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21000 — 单级交流/直流无辅助 LLC 谐振转换器参考设计

此参考设计可通过 120Vac 或 230Vac 输入提供 12V/100W 输出,具有单个 LLC 谐振转换器级。通过使用单级结构和 LLC 谐振控制器 UCC256302,该设计的物料清单 (BOM) 成本得到了高度优化。UCC256302 具有高电压启动、集成驱动器和突发运行功能,可让您使用更少的分立式组件,并且不需要辅助电源。该设计与用于优化 SR MOSFET 导通时间的 UCC24612-2 同步整流器 (SR) 控制器配合使用,能够在 120Vac 输入下实现 91.7% 的峰值效率,在 230Vac 输入下实现 93.1% 的峰值效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7837 — 6 V 至 17 V 多相升压 (24Vout@15A)

PMP7837 是四相同步升压转换器,可接受 6-17V 输入,并在功率为 450W 的条件下输出 24V 电压。该转换器用于为多达八个 50W 汽车干线放大器供电。此四相同步设计每相具有 450kHz 的开关频率,从而形成非常适合此类应用的紧凑且高效的电路。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11112 — 6V-16V 输入的四相交错同步升压转换器音频放大器 (25V@24A) 参考设计

这款 600W 四相交错同步升压转换器,可从 6V-16V 输入中提供 25V@24A 输出。四相交错工作模式可减少输入与输出电容数量,并通过表面贴装元件实现更优的热平衡。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00748 — 面向汽车应用的 60W 同步升压 LED 驱动器参考设计

TIDA-00748 是一种面向汽车 LED 应用的 60W 同步升压设计,采用了同步升压转换器 LM5122-Q1。  此设计适用于汽车外部照明(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 8V 至 15V 的输入电压范围内工作而设计,同时能够以 3A 的恒定电流驱动多个由 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)组成的灯串。这是一种低成本解决方案,可提供欠压和过压保护。与效率低下的非同步升压解决方案相比,此解决方案可实现 97% 的效率。

通过将 LED 灯串(9V 至 12V)的阴极连接到输入端而不是接地端,并将输出电容器从输入端连接到输出端,还可以将 (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10407 — 具有快速负载瞬态响应的通用交流输入、5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计

PMP10407 是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源,它展示了如何使用唤醒器件 UCC24650,以便在系统处于低频运行时从低负载情况下实现快速负载瞬态响应。通过使用 PSR 拓扑从而省去光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。在 25% 的负载下,此设计可实现低于 50mW 的待机功率损失以及超过 86% 的效率。此外,此设计还采用 UCC24610 同步整流控制器并展示了如何使用 UCC24650 的 ENS 引脚输出在低负载情况下强制执行二极管整流,从而降低待机功率损失。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9484 — 具有升压转换器的高效、紧凑型 100W 汽车放大器参考设计

PMP9484 是一款 100W 高效率、紧凑的便携式汽车放大器参考设计,可用于 50W + 50W 立体声或 100W 低音扬声器应用。  该设计大致分为三个主要级:
1.) 使用 LM5122 控制器 IC 的高效率单相同步升压转换器。  此设计的输入电压范围为 7.5Vin 至 20Vin(额定电压 12Vin),可提供 24V 输出电压,能够为负载提供 5A 的连续电流。  达到的峰值效率为 98%。
2.)使用 TPA3116D2 D 类器件的 50W + 50W 立体声音频放大器
3.)超低成本立体声输入至低音扬声器低音输入转换
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频