PMP10962
适用于 ASIC 处理器的高效可扩展 3 相 1V/90A PoL 参考设计
PMP10962
概述
PMP10962 参考设计是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的三相 PMBus 转换器。它采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它可以驱动三个 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。它可以轻松地进行伸缩以适应大负载范围。PMBus 功能和板载 NVM 有助于进行轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
特性
- 尺寸为 1.8 英寸 x 1.1 英寸 (45.7mm x28.6mm) 的模块化 1V/90A PoL
- 在 1V/90A、500kHz、10Vin 时达到 90% 的高效率
- 通过 CSD95372B 实现精确的电流报告(在 90A 时精度为 3%)
- 合计的纹波和瞬态响应在 +/-2% 以内
- 可扩展的单相、两相、三相或四相工作模式
- 针对电压、电流、功率和温度实现全面的 PMBus 遥测
| 输出电压选项 | PMP10962.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 7 |
| 输入电压(最大值)(V) | 13.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 1 |
| Iout(最大值)(A) | 90 |
| 输出功率 (W) | 90 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
Data center
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10962 Test Results | 2015-8-26 |