CSD95372BQ5M
- 60A 持续运行电流能力
- 电流 30A 时,系统效率达到 93.4%
- 电流 30A 时,2.8W 低功率损耗
- 高频运行(高达 1.25MHz)
- 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
- 温度补偿双向电流感测
- 模拟温度输出(0°C 时 600mV)
- 故障监控
- 高端短路、过流和过热保护
- 输入电压高达 14.5V
- 与 3.3 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
- 三态 PWM 输入
- 集成型自举二极管
- 针对击穿保护的经优化死区时间
- 高密度小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的印刷电路板 (PCB) 封装
- 双冷却封装
- 符合 RoHS 绿色环保标准-无铅端子镀层
- 无卤素
应用范围
- 多相位同步降压转换器
- 高频应用
- 高电流、低占空比应用
- 负载点 (POL) 直流 - 直流转换器
- 内存和图形卡
- 台式机和服务器 VR11.x / VR12.x V 内核和存储器同步转换器
CSD95372BQ5M NexFET 功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。 这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来完善功率级开关功能。 这个组合在小型 5mm x 6mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效和高速开关功能。 它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。 此外,已经 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CSD95372BQ5M 同步降压NexFET™ 智能功率级 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 3月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00324 — POL 多相(三相)、120A 电源参考设计
TIDA-00324 是一款电源参考设计,突出了多相控制器 TPS53631 与智能功率级 CSD95372BQ5M 在 12V 输入电压、1.2V 输出电压、120A 输出电流应用中的功能。 此参考设计可助力用户为 CPU 核心电压或 DDR4 开发电源解决方案,加速产品开发和上市进程。
参考设计
PMP11184 — 适合 ASIC 处理器且具有 PMBus 的高效率功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计
PMP11184 是一款适合高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它采用 TPS53647 四相控制器作为 120A 高电流轨,采用 DCAP+控制实现快速瞬态响应,并采用 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳定和动态相间电流平衡。它还采用 TPS40428 双路控制器,适用于双路 30A 电压轨。这两个控制器均可驱动 TI NexFET 智能功率级,以实现高功率密度和效率。PMBus 功能和板载 NVM 支持遥测输出电压、电流、温度和功率,可实现轻松的设计、配置和定制。
参考设计
PMP11312 — 适用于 ASIC 处理器的高效率、高功率密度四相 1V/120A PMBus 接口参考设计
PMP11312 参考设计是一款四相 PMBus 转换器,用于高电流 ASIC 内核电压轨调节。它采用 TPS53647 四相控制器作为 120A 高电流轨,采用 DCAP+控制实现快速瞬态响应,并采用 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳定和动态相间电流平衡。 TPS53647 可驱动 TI 的 NexFET 智能功率级,以实现高功率密度和效率。经过优化的布局和改进的电路板堆叠(8 层 2oz 铜),可实现更高的效率和更高的功率密度。PMBus 功能和板载 NVM 支持遥测输出电压、电流、温度和功率,可实现轻松的设计、配置和定制。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQP) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。