PMP11112

6V-16V 输入的四相交错同步升压转换器音频放大器 (25V@24A) 参考设计

PMP11112

设计文件

概述

这款 600W 四相交错同步升压转换器,可从 6V-16V 输入中提供 25V@24A 输出。四相交错工作模式可减少输入与输出电容数量,并通过表面贴装元件实现更优的热平衡。

特性
  • 6V 最低输入电压运行
  • 卓越效率(600W 负载和 12Vin 下效率达 96.4%)
  • 固有的相间电流共享
输出电压选项 PMP11112.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 25
Iout(最大值)(A) 24
输出功率 (W) 600
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH4.PDF (2163 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRO80.PDF (504 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO79.PDF (112 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO82.ZIP (5808 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS7.ZIP (310 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO81.PDF (2797 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO78.PDF (208 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

计数器

CD4017B具有 10 个解码输出的 CMOS 十进制计数器

数据表: PDF
直流/直流控制器

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2936具有反向电压保护功能的 50mA、60V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11112 Test Results 2016-10-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频