PMP11124

USB-C,DFP,5V/3A 输出,85VAC 至 265VAC 输入,适配器,低成本参考设计

PMP11124

设计文件

概述

PMP11124 参考设计使用 UCC28700 和 TPS25810 通过 USB Type C 接口来提供隔离式 5V、3A 输出。  UCC28700 实现了初级侧调节,无需光耦合器,并降低了设计的尺寸和成本。  使用输出二极管而不是同步整流器,可以进一步降低成本。

特性
  • USB Type C 接口
  • 最少的元件数量可实现低成本解决方案
  • 在 CC 线路上具有 3A 电流传播能力
  • 符合 B 类传导 EMI 限制
输出电压选项 PMP11124.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAR3.PDF (2395 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHF3.PDF (63 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHF2.PDF (82 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB09.ZIP (468 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHF4.PDF (384 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHF1.PDF (141 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11124 Test Results 2015-9-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频