PMP11211

通用交流输入、200kHz 380V/1kW CCM 升压功率因数调节器参考设计

PMP11211

设计文件

概述

PMP11211 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,通过通用交流输入产生 380V/1kW 输出。此外,UCC28722 PSR 控制器还在该设计中用作偏置电源。在 120VAC/60Hz 输入下可实现超过 94% 的峰值效率,在 230VAC/50Hz 输入下可实现超过 97% 的效率(具有 200kHz 固定开关频率)。

特性
  • 连续导通模式升压功率因数调节器
  • 200kHz 开关频率
  • 120VAC/60Hz 下峰值效率为 94%
  • 230VAC/50Hz 下峰值效率为 97%
  • 包含传导 EMI 测试结果
输出电压选项 PMP11211.1 PMP11211.2
输入电压(最小值)(V) 90 90
输入电压(最大值)(V) 264 264
输出电压(标称值)(V) 380 15
Iout(最大值)(A) 2.63 .2
输出功率 (W) 999.4 3
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Boost- PFC Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT5.PDF (2386 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLQ1.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLQ0.PDF (149 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLQ3.ZIP (1156 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC60.ZIP (618 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLQ2.PDF (794 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLP9.PDF (180 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11211 Test Results 2016-5-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持