PMP11254
4 级 PoE 反激式转换器(2.125A 时 12V)参考设计
PMP11254
概述
采用二极管整流的反激式拓扑可以为 4 级 PoE 应用提供低成本解决方案。TPS23751 将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 控制器和 PWM 控制器组合在一起,可以节省成本和布板空间。该转换器非常适合安防摄像头及无线接入点等 PoE 应用。
特性
- 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源
- 隔离型非同步反激式
- 效率极高(在最大负载时为 88%)
- 可选的 VFO 模式,提高轻载效率
| 输出电压选项 | PMP11254.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 42.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 57 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 2.125 |
| 输出功率 (W) | 25.5 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP11254 Test Results | 2016-5-9 |