TPS23751
- 使用状态标志进行 IEEE 802.3at 分类
- 可在宽负载范围内提供高效解决方案
- 可对高达 25.5W 的受电设备供电
- 耐用的 100V,0.5Ω 热交换金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 同步整流器禁用信号
- PowerPAD™薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
- 具有完整的 PoE 接口和直流/直流控制器
- 适配器 ORing 支持
- 可编程频率
- TPS23752 支持超低功耗睡眠模式
- -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
TPS23751 是一个整合有以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式直流/直流控制器的 16 引脚集成电路, 专门针对 在宽负载范围内要求实现高效率的应用进行了优化。
PoE 接口执行符合 IEEE 802.3at 标准的类型 2 硬件类别。它还包括一个辅助电源检测 (APD) 输入和一个禁用功能 (DEN)。0.5Ω、100V 的导通 MOSFET 最大限度地减少了热耗散,并大大提高了电源利用率。
该直流/直流控制器 具有 内部软启动、引导启动电流源、带有斜坡补偿的电流模式控制、消隐和电流限制等特性。通过禁用同步整流并进入可变频率运行 (VFO) 可提高轻负载时的效率。
TPS23752 是 TPS23751 的 20 引脚扩展版本并具有额外的睡眠模式功能。睡眠模式将会禁用转换器以最大限度地减少功耗,同时仍然生成 IEEE802.3at 所需的维持功率特征 (MPS)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有反激式直流/直流控制器的 TPS2375x IEEE 802.3at PoE 接口 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 4月 10日 |
| 应用手册 | PoE PD 原理图审查指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | ||
| 应用手册 | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 技术文章 | Maximizing PoE PD efficiency on a budget | PDF | HTML | 2015年 11月 10日 | |||
| 应用手册 | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 2015年 4月 30日 | ||||
| 应用手册 | High Efficiency Class 4 PoE Powered Device | 2011年 3月 23日 | ||||
| 应用手册 | Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) | 2009年 2月 9日 | ||||
| 应用手册 | Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback | 2008年 5月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS23751EVM-104 — TPS23751 评估模块
TPS23751EVM-104 包含适用于 TPS23751 4 类 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23751 仅适用于反激式电源应用,并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。此 EVM 还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。
用户指南:
PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00617 — 面向 PoE PD 应用的 4 类高效驱动反激式转换器 (5V/5A) 参考设计
TIDA-00617 参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 条件下提供 5V 电压的高效(驱动)同步反激式转换器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。