PMP11257

4 类 PoE 同步降压转换器 (12V/2A) 参考设计

PMP11257

设计文件

概述

LM5116 同步降压控制器为非隔离式 PoE PD 应用提供了高效解决方案。  TPS2378 PoE PD 控制器可实现符合 IEEE802.3at 标准的 4 类 PoE PD 所需的全部必要功能。  该转换器非常适用于对效率要求极高且无需隔离功能的 PoE 应用场景。

特性
  • 卓越的效率表现(PoE 输入下,输出 2A 电流时效率达 94%)
  • 非隔离式
  • 小尺寸
输出电压选项 PMP11257.1
输入电压(最小值)(V) 42.5
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCA7.PDF (534 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNI0.PDF (187 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNH9.PDF (128 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCM0.ZIP (486 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNH8.PDF (393 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS2378具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM51166V 至 100V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11257 Test Results 2016-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频