PMP11329

通用输入转 13V/4.6A 电源参考设计

PMP11329

设计文件

概述

通用输入转 13V/60W 电源。这是一款同步反激电源,在次级侧使用 TI 的同步整流器控制器实现连续导通模式工作。

特性
  • 通用线路输入
  • 同步整流
  • 成本低
  • 低待机电流
输出电压选项 PMP11329.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 13
Iout(最大值)(A) 4.6
输出功率 (W) 59.8
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCI2.PDF (399 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDROB9.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCT5.ZIP (533 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROB8.PDF (123 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11329 Test Results 2016-10-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频