UCC24630
- 次级侧 SR 控制器针对 5V 至 24V 反激式系统进行了优化
- 工作频率:最高 200kHz
- 伏秒平衡 SR 导通时间控制
- 最大限度降低 MOSFET 器件和布局电感的影响
- CCM 运行兼容性
- 与 PSR 和 SSR 控制兼容
- 自动低功耗检测和 110µA 待机模式电流
- 3.6V 至 28V 的宽 VDD 范围
- 具有 13V 钳位的轨到轨栅极驱动器
- 开路和短路引脚故障保护
UCC24630 SR 控制器是一款高性能控制器和驱动器,适用于用于次级侧同步整流的 N 沟道 MOSFET 功率器件。
控制器和 MOSFET 的组合构成了一个近似理想的二极管整流器。这种解决方案不仅直接降低了整流器的功率耗散,而且减少了初级侧损耗,这与效率增益的叠加非常密切。
利用伏秒平衡控制方法,UCC24630 可在宽输出电压范围内使用反激式电源,因为该器件未直接连接到 MOSFET 漏极。SR 驱动器关断阈值不依赖于 MOSFET RDS(on),它可以优化最大导通时间。此外,由器件和布局电感引起的次级电流振铃不会影响 SR 关断阈值。
UCC24630 控制器提供一个可编程的错误触发滤波器和一个频率检测器,用于在低功耗条件下自动切换到待机模式,并提供引脚故障保护。UCC24630 与 DCM、TM 和 CCM 运行模式兼容。
凭借宽 VDD 工作范围、VPC 电压的宽编程范围和消隐时间,可用于各种反激式转换器设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有超低待机电流的 UCC24630 同步整流器控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 7月 14日 |
| 应用手册 | UCC24630 and UCC24636 SR-Control Configurations Guide | 2017年 12月 18日 | ||||
| 技术文章 | Achieving low standby power and high efficiency in flyback converters | PDF | HTML | 2015年 7月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 适配器
这是一种使用 UCC24630 同步整流控制器的高效 65W AC/DC 设计,适用于通用输入(85Vac 至 265Vac)至 19.5V(电流 3.33A)输出,超过 CoC-5 第 2 层和 DOE 外部电源的 VI 级性能要求。
用户指南:
PDF
计算工具
参考设计
TIDA-00702 — 具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源
TIDA-00702 是 60W 工业 AC-DC 电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 CC-CV 反激式控制器来实现的准谐振 (QR) 反激式转换器,具有用于电压调节的光耦合反馈和用于恒流调节的初级侧调节 (PSR),内置所有必要的保护功能。硬件经过设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。
该参考设计的主要特性包括:
- 设计中所含元件数减少,从而符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
- 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令第 6 批能源相关产品 (ErP) 要求
- (...)
参考设计
TIDA-00701 — 具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源
TIDA-00701 是 100W、24V 工业 AC-DC 电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计具有使用 UCC28051 PFC 控制器设计的前端功率因数校正 (PFC) 电路,后跟使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) CC-CV 反激式控制器实现的准谐振反激式转换器,内置了所有必要的保护机制。硬件经过设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。
此参考设计的主要特性包括:
- 设计中所含元件数减少,从而符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
- 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令第 6 批能源相关产品 (ErP) 要求
- (...)
参考设计
TIDA-00519 — 65W 高效 CoC-5 2 级/DoE VI 级交流适配器
这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用 LM5023 准谐振反激式转换器及 UCC24630 同步整流控制器和 CSD19531Q5A MOSFET,将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V 输出(3.33A 时),超过对外部电源的 CoC-5 2 级和 DoE VI 级要求。 此外,该设计还使用 LM8364 复位控制器提供输入线路交流 UVLO 保护。
如 APEC 上所示
原理图:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。