PMP11668

具有电缆补偿和电池短路保护功能的单路 USB 汽车充电器参考设计

PMP11668

设计文件

概述

PMP11668 参考设计是一款汽车应用单通道 USB 充电器。它包括一个后跟 USB 充电端口控制器的降压转换器。它的内置电池短路保护,IEC ESD 保护功能可在汽车应用中显著提高系统的可靠性。该设计使用简单的两层设计也可以处理 2.1A 负载电流。它的输出端口支持 USB BC1.2 CDP 充电协议。

特性
  • 线性 VBUS 压降补偿
  • 在受保护的 VBUS、DP_IN 和 DM_IN 引脚上具备电池短路保护
  • 在 DP_IN/DM_IN 上具有 IEC ESD 保护
  • 支持 USB BC1.2 CDP 充电协议
  • 高度集成补偿和保护
  • 简单的两层设计
输出电压选项 PMP11668.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCL7.PDF (588 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROM0.PDF (61 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROM1.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROM2.PDF (81 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROM4.ZIP (28 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCV8.ZIP (485 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROM3.PDF (664 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR23630SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS254900-Q1具有 BATT 短路保护和压降补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11668 Test Results 2016年 11月 10日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP11594 USB Type-C™ DFP 5V3A 充电器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频