PMP11769

700W 汽车外置音频放大器参考设计

PMP11769

设计文件

概述

该参考设计包含一款升压转换器,可通过 9V 至 16V 的输入电压输出 36.0V 电压 @ 10.0A 连续电流/20.0A 峰值。它包含两个优质 D 类音频放大器,可提供 2 个 175W @ 4Ω 负载(左右声道)和 1 个 350W @ 2Ω 负载(低音炮)。由于其薄型和高功率输出,该设计非常适合汽车音频外部放大器应用。

特性
  • 凭借 50V 负载突降和集成保护系统,可轻松集成至汽车系统
  • 超高清音频,可为任何集成型 D 类放大器提供出色品质的声音
  • 100kHz 带宽,支持高分辨率音频文件和格式
  • 低噪音,消除了“嘶嘶”或“嗡嗡”声
输出电压选项 PMP11769.1 PMP11769.2 PMP11769.3 PMP11769.4
输入电压(最小值)(V) 6 35 35 10
输入电压(最大值)(V) 16 37 37 15
输出电压(标称值)(V) 36 12 -12 3.3
Iout(最大值)(A) 10 .2 .05 .05
输出功率 (W) 360 2.4 .6 .165
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Boost Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCD1A.PDF (1665 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNM8.PDF (1073 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNM7B.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNN0B.ZIP (5116 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN3.ZIP (219 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNM9.PDF (1598 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNM6B.PDF (1487 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

扬声器、电视和条形音频放大器

TPA3251175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM25122-Q1符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM2904-Q1汽车级、双通道、26V、700kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
音频运算放大器

OPA1662-Q1汽车类 Sound Plus、低功耗、低噪声和失真、音频运算放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM2841-Q1采用超薄 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 42V 300mA 降压直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11769 Test Results (Rev. A) 2017-3-22
技术文章 Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications PDF | HTML 2018-10-19
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017-12-1
技术文章 Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems PDF | HTML 2017-6-15
更多文献资料 TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 2017-2-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频