PMP15013
CISPR-22 采用 LMR16030 直流/直流降压转换器的 EMI 优化型参考设计
PMP15013
概述
PMP15013 参考设计是使用 LMR16030 直流/直流降压稳压器的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR16030 是可支持 4.5V 至 60V 输入并提供 3A 输出的 200 kHz 至 2.5MHz 非同步降压稳压器。此参考设计的输入电压范围为 18V 至 36V,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考板包括一个输入 EMI 滤波器,且布局经优化,可在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能。此板经过了 CISPR-22 标准测试,其传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE) 符合 CISPR-22 B 类要求且具有 10dB 裕量。
特性
- 18V 至 36V 宽输入电压,5V/3A 输出,支持 24V 总线
- 符合 CISPR 22 B 类传导发射和辐射发射标准且具有 10dB+ 裕量
- 峰值电流控制、OCP 功能、电感器饱和保护
- 简便易用
输出电压选项 | PMP15013.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15013 Test Results | 2016年 5月 31日 |